17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

3M スマートシールテープ

通常単価(税別)
6,458
税込単価
7,104
通常出荷日:1日目

高い接着力と耐候性で、貼るだけで防水ができるシールテープ。【特長】・強力な接着性、シール性、長期耐候性...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 簡単にかつ信頼性の高いシール性能が得られます。
  • トラック天板接合部のシール用途では、液状シール材に比べ大幅な作業時間の短縮が可能です。
  • 住宅などのシール補修用途などにも使用可能です。
 
基材粘着剤テープ厚
mm
粘着力
N/cm
ライナー材質ライナー色特長用途
アイオノマー/
アクリル系
アクリル白(4422W) 
グレー(4422G)
黒(4422B)
0.8010.1PET 透明粗面接着性・シール性良好、シール良好シール用途等

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブラック
352-9002
1個
グレー
352-9011
1個
ホワイト
352-9029
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,458
( 7,104 )
1日目
6,458
( 7,104 )
1日目
6,458
( 7,104 )
1日目

詳細情報

基本情報

高い接着力と耐候性で、貼るだけで防水ができるシールテープ。
【特長】
・強力な接着性、シール性、長期耐候性を持ち、屋外使用での確実なシールが行える。
・簡単施工で美しい仕上がり。施工コスト低減にも寄与。
【用途】
・雑草育成防止。(路面に貼り付け)
・各種構造物の防水シール、トラック天板の防水シール、屋外タンク目地のシール。
・シリコンシーラーの代替として。
・屋根や外壁の簡易補修。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スマートシールテープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M スマートシールテープ
エスコ 50mm×20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
ボンド 気密防水テープ VF420A
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13
防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020
躯体(2×4)用気密パッキン
メーカースリーエムジャパンエスココニシnitoms共同技研化学nitoms
通常価格6,4582,630776622 -9021,940
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目
テープ幅(mm)505050505030
テープ長さ(m)1220205205
テープ厚(mm)0.80.50.190.50.3110
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
粘着力9.4N/10mm10.4N/10mm(23℃)・26N/25mm(ステンレス板)14N/10mm11.39N/10mm12N/10mm10N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング