17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック) 【14~22個入り】

通常単価(税別)
86,90293,373
税込単価
95,592102,710
通常出荷日:1日目

【特長】・シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。・反発力を吸収する高いはく離強...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 強靭な接合力。
    強靭かつ柔軟なアクリルフォームの応用分散効果により、強力な接合性を発揮します。その実績はすでに20年以上。求められる接合力に応えてきた信頼の証です。
  • 高い耐候性とシール性
    耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。また独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。
    下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
  • 優れた変形追従性、振動吸収性
    柔軟性の高いアクリルフォーム材により、機械的変形や素材の収縮に追従します。また、優れた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。
  • 簡単な作業性
    材料表面の油・水・ホコリを除去し、VHB™ 製品を貼り込みローラーなどで圧着するだけで完了。そのシンプルな作業性は大きな魅力です。
テープ番号Y-4920
基材アクリルフォームレギュラー
粘着剤アクリル
テープ厚 mm0.40
接着力 N/cm40
ライナー材質平面紙
ライナー色白/赤色
VHBロゴ入り
特長一般用、強力な接合力

使用方法・使用事例

<用途>
補強板の接合、シール用途等

使用事例

3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック) 使用例

スチールドアの中骨固定に

3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック) 使用事例2

補強材の固定に

3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック) 使用事例3

各種補強材の固定に

3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック) 使用事例4

看板の補強材の固定

3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック) 使用例5

天板の補強材の固定に

3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック) 使用例6

アクリル窓の固定に

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
12
4901690375736
423-3727
4500/ケース
1パック

22個入り

19
4901690376221
423-3735
4600
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,373
( 102,710 )
1日目
86,902
( 95,592 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
・反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
・耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
【用途】
・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
・接着剤の代用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M VHB構造用接合テープ 超強力タイプ(ハイスペック)
3M VHB 構造用接合テープ 塩ビ接着用
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
VHB構造用接合テープ Y-4924
VHB構造用接合テープ Y-4905J
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン和気産業
通常価格86,902-4,7986,3636,2445,443427
通常出荷日1日目6日目1日目1日目1日目2日目
テープ厚(mm)0.41.141.140.40.50.15
テープ長さ(m)33101010115
基材アクリルアクリルアクリルアクリルアクリル基材レス
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力40N/10mm67N/10mm41N/10mm18N/10mm(1次面)、7N/10mm(2次面)25N/10mm18.5N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング