17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3M VHB 構造用接合テープ 超強力タイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3M VHB 構造用接合テープ 超強力タイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Y4920-19X10

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

シール性が高く接合部分の変形に追従する接合テープ。
【特長】
・残留応力が残らない。
・反発力を吸収する高いはく離強度。
・耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
【用途】
・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
・接着剤の代用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.4
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
基材
アクリル
粘着剤
アクリル系
粘着力
40N/10mm
ホワイト
JANコード
-
トラスココード
337-1492
質量(g)
107
材質1
-
材質2
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト