ファクトリーサプライ用品技術窓口


CV-25-25X10の外観。

構造用接合テープ の外観。

明かり採り、ポリカーボの取り付けに(超強力)。
CV-19-19X10
色 : 白
幅×長さ : 19mm×10m
厚み : 1.14mm
質量 : 140g
CV-25-25X10
色 : 白
幅×長さ : 25mm×10m
厚み : 1.14mm
質量 : 185g
本ガイド使用上の注意
お客様が使用される用途における接着材料や要求特性に応じて製品を選択していただくガイドラインであり性能を保証するものではございません。実際の使用にあたっては十分なご評価をお願いいたします。
| 番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・ 製品名 | 接合維新 | Y4551(CM) | Y4945(CV) | 5952 | Y4920 | Y4930 | Y4630F | Y4608(KS) | Y4300K | Y-4825K | Y4545 | Y4951(CT) |
| 番号 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番・ 製品名 | 看板用Gシリーズ | 看板用Tシリーズ | 4481MH(VT) | VHX-802 | 4462W(KK) | MIX-313 | 1110 | 9660 | DCX-1018 | 924 | 969 | 96042 |
| 要求仕様 | 超強力 | 屋外使用 | UL94V-0 (難燃性) | Low-VOC | 再剥離性 | 食品衛生法 | 専用ガンによる 簡易施工対応 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応製品 (番号) | 1~13 | 1~16 | 11 | 10,19,21 | 16,19 | 19,22,23 | 22,23 |
| 接着材料A | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接着材料B | 紙・布・フェルト | 木材・合板 | 発泡体 | 合成ゴム | シリコーンゴム | 軟質塩化ビニール | 硬質プラスチック(ポリプロピレン) | 硬質プラスチック | 発泡スチロール | コンクリート・石 | タイル・陶磁器 | ガラス | 金属 | *注意事項 |
| 金属 | 1,14,15,20,21,22,23 | 1,14,15,20,21,23 | 1,19,20,21,22,23 | 1 | 24 | 1,2,3 | 1,20,21,23 | 1~24 | 1,4,20,21,23 | 1,14,15 | 1~24 | 1~24 | 1~24 | |
| ガラス | 1,14,15,20,21,22,23 | 1,14,15,20,21,23 | 1,19,20,21,22,23 | 1 | 24 | 1,2,3 | 1,20,21,23 | 1~24 | 1,4,20,21,23 | 1,14,15 | 1~24 | 1~24 | 屋外、湿潤環境はNG | |
| タイル・陶磁器 | 1,14,15,20,21,22,23 | 1,14,15,20,21,23 | 1,19,20,21,22,23 | 1 | 24 | 1,2,3 | 1,20,21,23 | 1~24 | 1,4,20,21,23 | 1,14,15 | 1~24 | 屋外、湿潤環境はNG | ||
| コンクリート・石 | 1,14,15 | 1,14,15 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1,14,15 | 1 | 1,14,15 | ||||
| 発泡スチロール | 1、4、20,21,23 | 1,20,21,23 | 1,20,21,23 | 1 | 24 | 1 | 1,20,21,23 | 1,4,20,21,23 | 1,4,20,21,23 | |||||
| 硬質プラスチック | 1,14,15,20,21,22,23 | 1,14,15,20,21,23 | 1,19,20,21,22,23 | 1 | 24 | 1,2,3 | 1,20,21,23 | 1~24 | ||||||
| 硬質プラスチック(ポリプロピレン) | 1,20,21,23 | 1,20,21,23 | 1,20,21,23 | 1 | 24 | 1 | 1,20,21,23 | |||||||
| 軟質塩化ビニール | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1,2,3 | ||||||||
| シリコーンゴム | - | - | - | 24 | 24 | |||||||||
| 合成ゴム | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 発泡体 | 1,19,20,21,22,23 | 1,14,15,20,21,23 | 1,19,20,21,22,23 | |||||||||||
| 木材・合板 | 1,14,15,20,21,23 | 1,14,15,20,21,23 | ||||||||||||
| 紙・布・フェルト | 1,14,15,20,21,23 | |||||||||||||
| *注意事項 | 屋外、湿潤環境はNG | 屋外、湿潤環境はNG | ||||||||||||
ボルトやリベットなどの代替となる超強力両面テープ、VHBテープの塩ビ接着用。
【特長】
・接着しにくい塩化ビニールから一般材料まで、プライマーなしで接合可能。
・屋外でも使用でき、接合後は耐熱性に優れます。(-20〜+150℃)
・柔軟性に優れ、変形・収縮に追従し、振動も吸収。
【用途】
・ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
・接着剤の代用。

スリーエムジャパン
3M VHB 構造用接合テープ

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日東電工
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
4.4通常価格(税別):200円~

日東電工
No.5015 多用途両面接着テープ(薄手強粘着)
4.7通常価格(税別):219円~

日東電工
両面接着テープ No.501F
5通常価格(税別):258円~

日東電工
No.500 一般用両面接着テープ
4.6通常価格(税別):220円~

スリーエムジャパン
スコッチ超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途
4.7通常価格(税別):570円~

日東電工
両面テープ No.5302A シリコーンゴム接着用
4.7通常価格(税別):3,775円

スリーエムジャパン
超強力両面テープ プレミアゴールド スーパー多用途 粗面用
0通常価格(税別):946円~

nitoms
超強力両面テープ 粗面用(箱) No.577
5通常価格(税別):1,497円~

和気産業
激強力両面テープ 薄板用 10mm×5m
0通常価格(税別):427円