ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジャンボカッター

通常単価(税別)
5,364
税込単価
5,900
通常出荷日:1日目

【特長】・重量感があって、片手で容易に作業ができます。・安全カバーで、直接刃に指が当たりません。・取っ...

詳細を確認

型番:

TD2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD2000の仕様・寸法情報

最大テープ幅(mm)
60
最大テープ外径(mm)
134
本体材質
金属系
本体色
青系
サイズ(W×D×H)(mm)
82×225×170
グリーン購入法
適合
JANコード
4970115110306
トラスココード
003-2514
本体材質詳細
本体:亜鉛ダイキャスト
重量(g)
2200
材質2
刃:スチール
特長
重量感があって、片手で容易に作業ができます。
仕様
3インチ(76mm)紙管用
仕様2
安全カバー付

型番リスト

表示件数
型番
TD2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,364
( 5,900 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量感があって、片手で容易に作業ができます。
・安全カバーで、直接刃に指が当たりません。
・取っ手が中央にあるのでバランス良く運びやすい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャンボカッターの型番TD2000のページです。 型番TD2000に関する仕様情報を記載しております。
ジャンボカッターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
保護テープ用のカッターに使用
5
満足度:5.0
液晶画面など、表面を保護するために貼る保護テープ用のカッターに、このジャンボカッター(TD2000)を使用しています。保...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャンボカッター
ELM テープカッター
オートディスペンサー(標準機)
TRUSCO テープカッター 大型
TRUSCO テープカッター クランプタイプ
電子テープカッター(黒系)
メーカーオープン工業ELM日東電工トラスコ中山トラスコ中山ELM
通常価格5,3645,25053,3755,8152,875242,550
通常出荷日1日目2日目7日目1日目1日目1日目
最大テープ幅(mm)606050765080
最大テープ外径(mm)134130180140158230
本体材質金属系金属系 / 樹脂系樹脂系-金属系-
本体色青系白系白系白系 / 青系青系黒系
サイズ(W×D×H)(mm)82×225×17082×230×172150×245×13795×228×125-229×168×360
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

卓上型テープカッターカテゴリの売れ筋ランキング