17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラテープ 3型
  • T-45N
  • T-90N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

トラテープ 3型

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

T450-F

2022年12月に販売終了となりました。

工場・工事現場などで危険表示に使う黄色と黒の屋内用表示テープ。
【特長】
・貼り付けるだけで簡単に黄・黒の危険表示が可能。
・ペンキは不要で、巻いたり貼ったりするだけで、黄色と黒の美しいシマ模様がでる。
・凹凸部にもフィットする軟らかいフィルム。
・切断には、はさみやカッターが必要。
【用途】
・工場、工事現場などでの危険個所や立ち入り禁止箇所へ貼り付け、危険表示。

指定中の仕様・寸法情報

文字内容
危険
トラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)
10
テープ幅(mm)
450
テープ厚(mm)
0.175
粘着/非粘着
粘着
材質
ポリ塩化ビニル系
剥離紙
JANコード
4953871021031
トラスココード
125-0965
厚さ(mm)
0.17
イエロー/ブラック

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト