ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

素足用アンチスキッドテープ ロマンス

通常単価(税別)
6,425
税込単価
7,068
通常出荷日:1日目

素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しているテープです。【特長】・耐水性、高温性に優れています。・防...

詳細を確認

型番:

SAS-R-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SAS-R-50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚(mm)
1
グレー
基材
プラスチック系
粘着剤
アクリル系
粘着力
0.96N/10mm
剥離紙
-
JANコード
4953871102358
トラスココード
401-1783
長さ(mm)
10000
タイプ(屋内/屋外)
屋内用
テープカット条件
切断にはカッターが必要
引張強度(N/10mm)
11.8
粘着力(N/10mm)
0.96
材質1
基材:ポリエステルフィルム
材質2
粘着剤:アクリル系
基材詳細
ポリエステルフィルム
引張強度
11.8N/10mm
色詳細
黒系
滑り止め層
ゴム粒子
基材厚み(mm)
-
切断方法
カッターが必要
質量(g)
375
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SAS-R-50

テープ幅

(mm)

粘着力

剥離紙

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

タイプ(屋内/屋外)

テープカット条件

引張強度(N/10mm)

粘着力(N/10mm)

材質1

材質2

引張強度

色詳細

滑り止め層

基材厚み

(mm)

切断方法

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
50
0.96N/10mm
-
4953871102358
401-1783
10000
屋内用
切断にはカッターが必要
11.8
0.96
基材:ポリエステルフィルム
粘着剤:アクリル系
11.8N/10mm
黒系
ゴム粒子
-
カッターが必要
375
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,425
( 7,068 )
1日目

詳細情報

基本情報

素肌に優しいゴム粒子を滑り防止層に使用しているテープです。

【特長】
・耐水性、高温性に優れています。
・防カビ剤入りのため、浴室など湿気の多いところにも適しています。

【用途】
・屋内用。(素足で歩行する場所全般)
・浴室・浴槽用に。
・プールサイドやレジャー用品に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

素足用アンチスキッドテープ ロマンスの型番SAS-R-50のページです。 型番SAS-R-50に関する仕様情報を記載しております。
素足用アンチスキッドテープ ロマンスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
素足用アンチスキッドテープ ロマンス
18.3m 滑り止めテープ(素足用/灰色)
すべり止めテープザラザラ (クリア)
15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黒)厚み0.89mm
18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
メーカー日東電工エスコカーボーイエスコエスコエスコ
通常価格6,4254,470 -1,3976,820 -2,770 -7,941 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
テープ長さ(m)1018.3515.218.318.3
テープ厚(mm)1約0.40.80.220.890.22
グレーグレークリア(透明)ブラックブラックイエロー
基材プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系プラスチック系
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング