17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)【1~12個入り】

滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)
通常単価(税別)
1,77030,592特別価格
税込単価
1,94733,651特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができるすべり止めテープ。【特長】・屋外平滑面や縞鋼板の様な凹凸面...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

屋外のすべりやすい箇所に貼る、凹凸面用アルミホイル基材・スリップ防止テープ

屋外のすべりやすい箇所に貼る、凹凸面用アルミホイル基材・スリップ防止テープ

工場、駅、各種施設など、屋外の凹凸面のさまざまな下地に貼ることができ、階段、スロープなどのすべりやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐすべり止めテープ。
すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続する。また、さまざまな下地に貼ることが可能。
基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットする。

凹凸面用アルミホイル基材・スリップ防止テープの四層構造

滑り止め層、基材(アルミホイル)、アクリル系粘着剤、はく離ライナーの四層構造。

滑り止め層、基材(アルミホイル)、アクリル系粘着剤、はく離ライナーの四層構造。

屋外での滑りやすい場所での使用例

階段、スロープなどでのスリップ防止に

階段、スロープなどでのスリップ防止に

屋外階段での使用例

屋外階段での使用例

屋外螺旋階段での使用例

屋外螺旋階段での使用例

滑り止めアンチスキッドテープの貼付施工手順

1.下地の調整

ポリエチレンフィルムをベースとした。はく離しやすく、加工性にすぐれた金属板用表面保護フィルム

施工面を平らにし、水分・油・ほこりなどを完全に取り除く。
人通りのはげしい所に貼り付ける場合は、市販のプライマーを併用すること。

2.位置決め

ポリエチレンフィルムをベースとした。はく離しやすく、加工性にすぐれた金属板用表面保護フィルム

施工面積が広い場合などには、あらかじめチョークで位置決めをし、テープを必要分だけ切り取る。

3.貼り付け

ポリエチレンフィルムをベースとした。はく離しやすく、加工性にすぐれた金属板用表面保護フィルム

テープを貼り合わせ面に置き、ゆがみなどのないことを確認し、片方からはく離ライナーをはがし、
ローラーまたはゴムハンマーなどで強く圧着させる。
(ハサミなどでカットすると、刃がこぼれる恐れがあるので、
カッターナイフで裏側のフィルムを切り、割るようにして切り取る。)

さらに上手にお使いいただくために

・コンクリート面などに貼る場合は、市販のクロロプレンゴム系プライマーを使用する
・テープをはがれにくくするためには、4隅を丸く切り取る

アンチスキッドテープ(粗面用) AS-127の基本スペック

・商品タイプ・・・粘着テープ。
・厚さ・・・1mm。
・長さ・・・5m。
・詳細タイプ・・・・凹凸面用。
・粘着力(ステンレス板)・・・18.0N/20mm。
・引張強度・・・150N/20mm。
・引き剥がし粘着力・・・18.0N/20mm。
・動摩擦係数(乾燥)・・・1.1。
・耐久性の目安・・・約1~2年。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

引張強度(N/10mm)

粘着力(N/10mm)

材質1

色詳細

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
50
イエロー
-
-
-
-
-
黄系
-
-
1パック

12個入り

100
ブラック
-
-
-
-
-
黒系
-
-
6個
100
グリーン
-
-
-
-
-
緑系
-
-
1パック

6個入り

100
ホワイト
-
-
-
-
-
白系
-
-
1パック

6個入り

100
イエロー
-
-
-
-
-
黄系
-
-
1パック

6個入り

150
イエロー
-
-
-
-
-
黄系
-
-
1パック

6個入り

400
ブラック
-
-
-
-
-
黒系
-
-
1パック

2個入り

50
ブラック
4953871102303
401-1643
-
-
-
黒系
275
10
4個
50
グリーン
4953871102297
401-1651
75
9.5
基材:アルミホイル●粘着剤:アクリル系
緑系
275
-
4個
50
イエロー
4953871102310
401-1660
-
-
-
黄系
275
10
4個
100
ブラック
4953871102334
401-1619
-
-
-
黒系
340
10
2個
100
グリーン
4953871102327
401-1627
-
-
-
緑系
340
-
2個
100
イエロー
4953871102341
401-1635
-
-
-
黄系
340
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,234
( 22,257 )
1日目
3,456
( 3,802 )
1日目
20,656
( 22,722 )
4日目
21,835
( 24,019 )
4日目
4,259
( 4,685 )
1日目
30,592
( 33,651 )
4日目
27,193
( 29,912 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,798
( 1,978 )
1日目
1,770
( 1,947 )
1日目
1,771
( 1,948 )
1日目
3,493
( 3,842 )
1日目
3,493
( 3,842 )
1日目
4,3673,918
( 4,310 )
1日目

詳細情報

基本情報

屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができるすべり止めテープ。
【特長】
・屋外平滑面や縞鋼板の様な凹凸面のさまざまな下地に貼ることが可能。
・すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続。
・基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットする。
・粘着力(ステンレス板) 18.0N/20mm。
・引っ張り強度 150N/20mm。
【用途】
・屋外用(素足以外で歩行する場所全般)。
・工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り防止に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
作業場の床面に使用
4
満足度:4.0
作業場の床面に使用しています。サイトを検索したときにすぐに表示されたのでそのまま購入しました。屋内、屋外両方の作業場で使...もっと読む
1人が参考にしています。
工場の外階段のすべり止めに使用
4
満足度:4.0
鉄の階段に取り付けました。縞板でもしっかりと接着することができました。 雨や雪などで耐久性がどれくらいもつかはこれから様...もっと読む
0人が参考にしています。
屋内常設階段に使用しました。
5
満足度:5.0
使用感に問題ありません。 滑ってケガをすることが懸念される場所であったので、様々な災害防止に役立つと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
滑り止め アンチスキッドテープ(屋外用) AS-127(凹凸面用)
アンチスキッドテープ AS-117
アンチスリップテープ(高耐久) トラ(ブラック/イエロー)
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]
蛍光ノンスリップテープ(平面・屋外用)
ノンスリップテープ(平面用)
メーカー日東電工日東電工テサミスミトラスコ中山ノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格1,770-16,615 -7,5714,666 -1,588 -1,978 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目在庫品1日目1日目〜1日目〜
テープ長さ(m)5518535
テープ厚(mm)111.18510.850.8
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力18.0N/20mm18N/20mm7.0N/10mm20N/25mm15N/25mm20N/25mm
剥離紙---
よく一緒に購入される商品

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング