17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

超高分子量ポリエチレン製品 黒 (No.440・No.443・No.4430)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超高分子量ポリエチレン製品 黒 (No.440・No.443・No.4430)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

4430BX13X19

2024年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

超高分子量ポリエチレンフィルムを基材としたはく離ライナー付きの感圧性電気・電子用テープ。(黒色)
【特長】
・他樹脂フィルム使用の粘着テープに比べて特に耐衝撃強度が高い。
・耐摩耗性・自己潤滑性・耐薬品性・非吸水性・非吸湿性にも優れている。
・基材と粘着剤との接着性が良好。
【用途】
・滑り面やガイドレールへのラッピング。
・摺動面滑り材。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.16
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
10
ブラック
基材
超高分子量ポリエチレン(UPE)
粘着剤
アクリル系
特性
耐薬品[○] / 摺動・耐摩耗・耐摩擦[○]
粘着力
5.3N/10mm
引張強さ
71.9N/10mm
伸び(%)
380
最高使用温度(℃)
~150
最低使用温度(℃)
±0~-50

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト