ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ厚(mm)

    ~mm
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 引張強さ

  • 使用温度範囲

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

NITOFLON(ニトフロン)含浸ガラスクロス No.970

NITOFLON(ニトフロン)含浸ガラスクロス No.970 9702X10X300
通常単価(税別)
18,333
税込単価
20,166
通常出荷日:7日目

無アルカリガラスクロスにPTFEを含浸し、焼成加工したフッ素樹脂テープです。【特長】・安定した分子構造...

詳細を確認

型番:

9702X10X300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

9702X10X300の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.1
テープ幅(mm)
300
テープ長さ(m)
10
ブラウン
基材
ふっ素樹脂含浸ガラスクロス
特性
絶縁[○] / 耐候[○] / 耐水[○] / 耐熱[○] / 耐薬品[○]
引張強さ
400N/15mm
破壊電圧(kV)
-
最高使用温度(℃)
201~
最低使用温度(℃)
-51~-100
使用温度範囲
-100~260℃
JANコード
4953871101726
トラスココード
-
質量(g)
-
材質1
-
使用温度範囲(℃)
-
動摩擦係数
0.08
詳細タイプ
-
基材厚み(mm)
0.1
切断方法
カッターが必要
動摩擦系数
-
絶縁破壊強度(KV)
14
引張強度(横)
-
RoHS?
10

商品情報

耐熱、離型、耐薬品性など、多くの優れた特長を備えたフッ素樹脂含浸ガラスクロス

フッ素樹脂含浸ガラスクロス NITOFLON(ニトフロン)

無アルカリガラスクロスにPTFE(ポリテトラフルオロエチレン)を含浸し、焼成した製品。
固体物質中、最も低い静摩擦係数をもち、特に荷重が大きくなるほど静摩擦係数が小さくなるというユニークな自己潤滑性を発揮する。
また、非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型可能。
食品加工:ヒートシーラー、冷凍食品の搬送、解凍用ベルト、ベーキング用ベルト
包装:シュリンクフィルムパッケージング、サイドバンドシール
事務機:複写機用紙搬送ベルト

 

 

PTFEと高強度ガラスクロス基材で、機械的強度にすぐれたフィルム

 

NITOFLONとは?

「NITOFLON」(ニトフロン)は日東電工が製造するフッ素樹脂製品の登録商標です。
優れた耐薬品性や耐熱性、電気特性など、数々の特長をもつ「フッ素樹脂」。しかし、これまではその特性ゆえに加工が困難で用途も限られてきました。

日東電工では、表面処理技術をはじめ、精密加工技術、異素材との複合など、独自の応用加工技術によってこれらの問題点を解決しました。

また、アメリカの難燃規格であるUL規格取得を実現するなど、フッ素樹脂の新しい可能性をひらきました。

エレクトロニクスから家庭用品にいたるまで、NITOFLONは幅広い分野で活用されています。

 

フッ素樹脂の6つのポイント

フッ素樹脂の6つのポイント 1

1. 優れた耐熱性

連続使用温度範囲は-100~260℃、融点は327℃という優れた耐熱耐寒性を備えています。

フッ素樹脂の6つのポイント 2

2. すべりのよさは、固体物質中 No.1

あらゆる固体物質の中で最も低い摩擦係数をもち、すぐれた自己潤滑性があります。

フッ素樹脂の6つのポイント 3

3. 電気絶縁性がバツグン

誘電率、誘電正接とも固体物質の中で最少。広範囲の周波数、外的環境に対しても安定しているため、高周波絶縁材料に最適です。

フッ素樹脂の6つのポイント 4

4. 薬品にも強い

安定した分子構造をもっているため、ほとんどの工業薬品や溶剤にも侵されることがありません。

フッ素樹脂の6つのポイント 5

5. 粘着物がくっつかない

粘着性の物質が付着しにくいという特性があり、離型用途にも最適です。

フッ素樹脂の6つのポイント 6

6. 耐候性はピカイチ

可視光線や紫外線、湿気などからほとんど影響を受けず、屋外での長期使用にも適しています。

 

特長

  • ・-100~260℃の広い範囲で連続使用が可能。また、クロス基材の高温、超低温での良好な寸法安定性とあわせて、他の熱可塑性樹脂に比べてすぐれた熱的特性をもっています。
  • ・誘電率、誘電正接ともに低く、かつ広範囲の周波数で安定しています。
  • ・耐候性、耐湿性、耐汚染性にすぐれています。

 

用途

  • ・製袋ヒートシール用の耐熱離型シート
  • ・冷凍食品の搬送ベルト、解凍用ベルト、ベーキング用ベルトなどのベルト用途
  • ・LBP用定着ベルトの摺動用途
  • ・ACFの圧着離型シート

 

関連商品

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903シリーズ

ニトフロン ふっ素樹脂粘着テープ No.903シリーズ

PTFE樹脂フィルムを基材にしており、耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性にすぐれています。

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973シリーズ

ニトフロン 含浸ガラスクロス基材粘着テープ No.973シリーズ

PTFE樹脂と、高強度ガラスクロスの複合体を基材にしており、耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性、機械的強度にすぐれています。

ニトフロン 高強度フィルム基材粘着テープ No.923シリーズ

ニトフロン 高強度フィルム基材粘着テープ No.923シリーズ

PTFE樹脂フィルムを基材にしており、耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、非粘着性にすぐれています。引っ張り強さにすぐれています。

ニトフロン フィルム No.900シリーズ

ニトフロン フィルム No.900シリーズ

すぐれた耐薬品性をもち、酸、アルカリにもほとんど侵されません。高い絶縁性能、幅広い温度使用範囲(-100~260℃)、低い摩擦係数、非粘着(離型)性能を持っています。

ニトフロン高強度フィルム No.920シリーズ

ニトフロン高強度フィルム No.920シリーズ

ニトフロンNo.920ULは、充填材を含まない極薄の非粘着性フィルムで、PTFE樹脂のすぐれた特長を備えています。

超高分子量ポリエチレン製品No.440 / No.443 / No.4430シリーズ

超高分子量ポリエチレン製品No.440 / No.443 / No.4430シリーズ

他の樹脂フィルムを使用した粘着テープに比べて特に耐衝撃強度が大きく、耐摩耗性や自己潤滑性にすぐれた特長をもっています。

超高分子量ポリエチレン製品No.440 / No.443 / No.4430シリーズ 黒

超高分子量ポリエチレン製品No.440 / No.443 / No.4430シリーズ 黒

他の樹脂フィルムを使用した粘着テープに比べて特に耐衝撃強度が大きく、耐摩耗性や自己潤滑性にすぐれた特長をもっています。

 

 

型番リスト

表示件数
型番
9702X10X300

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

引張強さ

破壊電圧

(kV)

使用温度範囲

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

使用温度範囲(℃)

動摩擦係数

詳細タイプ

基材厚み

(mm)

切断方法

動摩擦系数

絶縁破壊強度

(KV)

引張強度(横)

RoHS?最小発注数量
0.1
300
400N/15mm
-
-100~260℃
4953871101726
-
-
-
-
0.08
-
0.1
カッターが必要
-
14
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,333
( 20,166 )
7日目

詳細情報

基本情報

無アルカリガラスクロスにPTFEを含浸し、焼成加工したフッ素樹脂テープです。
【特長】
・安定した分子構造をもつ4フッ化エチレン樹脂の応用品で、ほとんどの工業薬品や溶剤に侵されない。
・-100~260℃の広い範囲で連続使用が可能。誘電率、誘電正接ともに低く、かつ広範囲の周波数で安定。
・クロス基材の高温、超低温での良好な寸法安定性と、他の熱可塑性樹脂に比べてすぐれた熱的特性をもつ。
・耐熱性、耐薬品性、電気特性、耐候性、耐水(撥水)性、機械的強度にすぐれる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

NITOFLON(ニトフロン)含浸ガラスクロス No.970の型番9702X10X300のページです。 型番9702X10X300に関する仕様情報を記載しております。
NITOFLON(ニトフロン)含浸ガラスクロス No.970のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
特殊なフィルム溶着をする時、絶縁体として使用
4
満足度:4.0
以前使用していた物と同等品でした。思っていた通りに溶着できました。価格が高いのが難点です。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q糊付の製品はありますか?
A
No.973シリーズでご用意してます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NITOFLON(ニトフロン)含浸ガラスクロス No.970
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ AGF-100A
AGB-100 ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(帯電防止タイプ)
チューコーフロー ふっ素樹脂含浸ガラスクロス粘着テープ(高離型性タイプ)
ニトフロン ガラス粘着テープ 973UL-S
チューコーフロー ふっ素樹脂ガラスクロス粘着テープ(標準タイプ)
メーカー日東電工中興化成工業中興化成工業中興化成工業三商中興化成工業
通常価格18,3332,327 -2,691 -11,850 -1,600 -110,038 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目〜1日目〜6日目2日目
テープ長さ(m)101010101010
ブラウンベージュブラックベージュベージュベージュ
基材ふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロスふっ素樹脂含浸ガラスクロス
特性絶縁 / 耐候 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐熱 / 耐薬品耐候 / 耐薬品絶縁 / 耐候 / 耐薬品 / 摺動・耐摩耗・耐摩擦絶縁 / 耐水 / 耐熱 / 耐薬品絶縁 / 耐薬品
最高使用温度(℃)201~201~151~200151~200151~200151~200
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ふっ素樹脂テープ・超高分子量ポリエチレンテープ(UPE)カテゴリの売れ筋ランキング