ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

防水気密テープ ハイパーフラッシュNo.6951【4個入り】

防水気密テープ ハイパーフラッシュNo.6951 N6951-200-5-1.3-PACK
通常単価(税別)
25,520
税込単価
28,072
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

出隅部などの異形部(役物部)に一体的に追従して貼れる防水気密テープ。 【特長】 ・塑性変形しますので、...

詳細を確認

型番:

N6951-200-5-1.3-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

N6951-200-5-1.3-PACKの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
200
テープ長さ(m)
5
テープ厚(mm)
1.3
ブラック
基材
EPDM
粘着剤
ゴム系
引張強度
8N/25mm
JANコード
-
トラスココード
-
質量(g)
-
材質1
-
材質2
-
厚さ(mm)
-
粘着剤詳細
ブチルゴム系
色詳細
ブラック
はく離紙
あり
伸び(%)
1100
切断方法
カッターが必要
100%モジュラス(長さ方向)(N/25mm)
4
5分保持後100%モジュラス(長さ方向)(N/25mm)
1.3
粘着力(針葉樹合板)[0℃時](N/25mm)
10
粘着力(針葉樹合板)[23℃時](N/25mm)
13
粘着力(針葉樹合板)[40℃時](N/25mm)
6
粘着力(ステンレス板)[0℃時]
32
粘着力(ステンレス板)[23℃時]
9
粘着力(ステンレス板)[40℃時]
6
粘着力(透湿防水シート)[0℃時]
22
粘着力(透湿防水シート)[23℃時]
12
粘着力(透湿防水シート)[40℃時]
6
引きはがし粘着力(ステンレス板)
9N/25mm
RoHS?
-
-
-

商品情報

この商品の特長

No.6951の外観

No.6951の外観

No.6951の構造

No.6951の構造

背割り位置

背割り位置

「ハイパーフラッシュNo.6951」は変形しやすいゴム基材とプチルゴム系粘着剤とはく離紙で構成されている。出隅部などの異形部(役物部)に一体的に追従して貼れる防水気密テープ。

標準サイズ

幅[mm]長さ[m]主な推奨用途
45※5換気扇回りなど
75※手摺壁の壁取り合い部や出隅部など
200※窓台部の全面、及びコーナー部など

用途例

窓台コーナー

窓台コーナー

窓台

窓台

バルコニー回り

バルコニー回り

バルコニー手摺壁

バルコニー手摺壁

型番リスト

表示件数
型番
N6951-200-5-1.3-PACK

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
200
-
-
-
-
-
-
-
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,520
( 28,072 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

出隅部などの異形部(役物部)に一体的に追従して貼れる防水気密テープ。
【特長】
・塑性変形しますので、各種の施工部位・形状に対応し、3次元に貼ることができる。
・ブチルゴムを使用していますので、耐久性、粗面接着性、防水、気密性、下地密着に優れている。
・縦横に良く伸びて、施工性にすぐれている。
・塑性変形するので、各種の施工部位・形状に対応できる。
・耐久性、粗面接着性、防水・気密性、下地密着にすぐれている。
・一品で、いろんな部位に使用が可能。
【用途】
・パイプ等の廻り用や柱・梁・壁・窓の出隅、入隅用防水に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防水気密テープ ハイパーフラッシュNo.6951の型番N6951-200-5-1.3-PACKのページです。 型番N6951-200-5-1.3-PACKに関する仕様情報を記載しております。
防水気密テープ ハイパーフラッシュNo.6951のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
メンテナンス窓の止水に
5
満足度:5.0
シャワーノズルの横にあるメンテナンス窓からの止水に窓枠4辺にこのテープを貼りました。一度貼ってしまうと簡単には剥がせない...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qはく離紙も伸びるのですか?
A
はく離紙は伸びません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水気密テープ ハイパーフラッシュNo.6951
気密・防水用アクリル両面テープ No.710
気密防水テープ No.747WT
全天テープ No.6931 防水・気密テープ
アクリル気密防水両面テープ AW-02
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
メーカー日東電工寺岡製作所積水化学工業日東電工オカモトnitoms
通常価格25,52014,062825 -3,147860 -1,140 -
通常出荷日在庫品1日目10日目1日目4日目1日目在庫品1日目〜
テープ長さ(m)52020202020
テープ厚(mm)1.30.220.2150.40.1950.18
ブラッククリアブラックブラックブラックブラック
基材EPDMポリエチレンクロスポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレン系ポリエチレンクロス
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング