17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シールテープ(ライニング鋼管用)No.635G

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

シールテープ(ライニング鋼管用)No.635G

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

635G

2022年07月に販売終了となりました。

はく離ライナーをはがすだけで簡単に施工できる合成ゴム系シール材です。

【特長】
・はく離ライナーをはがすだけで簡単に施工できる。

【用途】
・防食継手とプラスチックライニング鋼管とのジョイント部すき間充てん材に。
・配管異形部防食・シール用に。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
3
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
5
JANコード
4953871102280
トラスココード
401-1074
質量(g)
680
テープカット条件
切断にはカッターが必要
アイボリー
基材
合成ゴム
商品タイプ
非粘着テープ
切断方法
カッターが必要
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト