17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材) 59PW

ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)

通常単価(税別)
12,086
税込単価
13,295
通常出荷日:1日目

ペトロラタムに無機質充てん剤、及び錆転換剤を加えてペースト状としたNo.59テープ類の補助剤。【特長】...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    3000

型番:

59PW
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ペトロラタム系防食テープ用の下塗り材

ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもの。 3kg缶入り。

ペトロラタムに無機質充填剤、錆転換剤を加えてペースト状としたもの。
3kg缶入り。

銅面に塗布して下地とテープ間の隙間をなくし、テープを下地に密着させて使用。

銅面に塗布して下地とテープ間の隙間をなくし、テープを下地に密着させて使用。

この商品の使用例

埋設タンクの外面防食

埋設タンクの外面防食

海洋鋼構築物の防食

海洋鋼構築物の防食

タンク裾まわりの防食

タンク裾まわりの防食

冷却水用埋設鋼管の防食

冷却水用埋設鋼管の防食

この商品の施工手順

1.下地の清掃 バリ、サビを落とし、ほこり、水、油を除く。

1.下地の清掃
バリ、サビを落とし、ほこり、水、油を除く。

2.下塗り材の塗布 下塗り材としてペーストを塗布。

2.下塗り材の塗布
下塗り材としてペーストを塗布。

3.充てん材の挿入 凹凸のある部分は充てん材で埋める。

3.充てん材の挿入
凹凸のある部分は充てん材で埋める。

4.テープ巻き テープを少し引っ張り加減に、ハーフラップで巻き付ける。

4.テープ巻き
テープを少し引っ張り加減に、ハーフラップで巻き付ける。

5.テープなでつけ(施工完了) テープを手でなでつけ、十分に密着させる。

5.テープなでつけ(施工完了)
テープを手でなでつけ、十分に密着させる。

※埋設時の保護テープ巻き 埋設時には保護用として防食用ビニルテープ(No.51)または防食用ポリエチレンテープ(No.55)を上巻きする。

※埋設時の保護テープ巻き
埋設時には保護用として防食用ビニルテープ(No.51)または防食用ポリエチレンテープ(No.55)を上巻きする。

この商品の使用上の注意

  • ペトロラタムは有機溶剤に溶けます。有機溶剤にふれる恐れのある個所には使用しないでください。
  • 上塗り塗装を行う場合は、特性をよくご確認の上、実施してください。

製品仕様

No.59L、59H、防食用ビニルテープNo.51は、JIS規格準拠品。
No.59L、59H、防食用ポリエチレンテープNo.55は、「機械設備工事共通仕様書」に準拠。

59PWの仕様・寸法情報

商品種類
その他接着剤
その他
その他
-
JANコード
4953871100798
トラスココード
377-7146
色詳細
茶褐色
基材厚み(mm)
-
材質1
ペトロラタム+無機質充填剤+錆転換剤
ちょう度
170
比重
1.05
蒸発量(%)
0.0171
使用温度範囲(℃)
-5~125
質量(g)
3000
RoHS?
10

絞り込み条件

  • 商品種類

  • その他

  • JANコード

  • トラスココード

  • 色詳細

  • 基材厚み(mm)

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
59PW

商品種類

その他

JANコード

トラスココード

色詳細

基材厚み

(mm)

材質1

ちょう度

比重

蒸発量

(%)

使用温度範囲

(℃)

RoHS?最小発注数量
その他接着剤
その他
-
4953871100798
377-7146
茶褐色
-
ペトロラタム+無機質充填剤+錆転換剤
170
1.05
0.0171
-5~125
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,086
( 13,295 )
1日目

詳細情報

基本情報

ペトロラタムに無機質充てん剤、及び錆転換剤を加えてペースト状としたNo.59テープ類の補助剤。
【特長】
・ペトロラタム系防食テープ用下塗り材。
・錆びた所に作用して、赤錆を黒錆に転換し錆を安定化。
・3kg缶入り。
【用途】
・鋼面に塗布して下地とテープ間の隙間をなくし、テープを下地に密着させ、防錆効果を発揮。
【材質】
・ペトロラタム+無機質充填剤+錆転換剤

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)の型番59PWのページです。 型番59PWに関する仕様情報を記載しております。
ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテープを巻かなくても大丈夫ですか?
A
補助剤なので、テープを必ず巻いてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペトロラタム No.59シリーズ No.59PW(下塗り材)
ヤヨイ かべ紙補修材150g
シリコーンコンパウンド 7リリースコンパウンド1kg
信越 シリコーン KE40 150g
バルカー ガスケットペースト M2500G
バルカー ガスケットペースト G2500G
メーカー日東電工ヤヨイ化学デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル信越化学工業日本バルカー日本バルカー
通常価格12,08659724,3523,940 -13,2567,693
通常出荷日1日目4日目1日目1日目9日目9日目
質量(g)3000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

多用途接着剤カテゴリの売れ筋ランキング