17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ペトロラタム系防食テープ No.59HN(難燃性)

通常単価(税別)
3,29417,186
税込単価
3,62318,905
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます・耐熱流下温度65℃です【材質】・基材:...

詳細を確認
  • ペトロラタム系防食テープ使用の際は必ず下塗り材を使用してください。
  • No.59HNを埋設部に使用する場合は、国土交通省「機械設備工事共通仕様書」プラスチックテープ相当品を使用して保護巻することが必要です。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

ペトロラタム系防食テープ No.59HN(難燃性):関連画像

ペトロラタム系防食テープの外観

ペトロラタム系防食テープ No.59HN(難燃性):関連画像

ペトロラタム系防食テープの使用例
冷却水用埋設鋼管の防食に

No.59シリーズは、石油から作られるペトロラタムを主成分としたコンパウンドを不織布に染み込ませたもので、柔軟性に富み、どんな形状のものにもピッタリ密着。巻き付けてなでつけるだけ、または、貼り付けてなじませるだけの手軽な作業で、すぐれた防錆・防食層を形成。※防食テープ単体ではなく、補助材料である下塗り材、充てん材、埋設用保護材との併用がおすすめ。
すぐれた防錆・防食効果を発揮

  • 金属表面から水分と空気を遮断。
  • 防錆・防食用ペトロラタムが赤錆を黒錆に変えて安定させる。
  • 耐薬品性にすぐれているため、酸、アルカリ、バクテリアによる腐食を防ぐ。
  • 密着力の良いペトロラタムが、蒸発や硬化することなく、常に粘着性をもって防錆・防食層を形成。

特長

項目 単位 測定値
No.59HN
厚さ mm 1.1
重さ kg/m2 1.5
伸び % 15.0
吸水率 0.1
引張強さ N/25mm
78.0
粘着力※1 S 60以上
体積抵抗率 Ωcm 1014
耐熱流下温度※2 +65

粘着力試験方法

ペトロラタム系防食テープ No.59HN(難燃性):関連画像

試験温度20℃でステンレス板に25mm×25mmの試料を貼り合わせ、5kgローラーにて1往復させた後、100gの荷重をつるし、落下までの時間を測定する。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

使用温度範囲(℃)

質量(g)

材質1

RoHS?最小発注数量
50
4953871100750
377-7103
-5~65
870
基材:不織布
10
6個
100
4953871100767
377-7090
-5~65
1740
基材:不織布
10
3個
150
-
438-1283
-5~65
2610
基材:不織布
-
1個
200
-
438-1273
-5~65
3480
基材:不織布
-
1個
300
-
438-1251
-5~65
5220
基材:不織布
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,294
( 3,623 )
2日目
6,658
( 7,324 )
2日目
8,593
( 9,452 )
1日目
11,455
( 12,601 )
1日目
17,186
( 18,905 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます
・耐熱流下温度65℃です
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:ペトロラタム系

ご注意

  • ペトロラタム系防食テープ使用の際は必ず下塗り材を使用してください。
  • No.59HNを埋設部に使用する場合は、国土交通省「機械設備工事共通仕様書」プラスチックテープ相当品を使用して保護巻することが必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペトロラタム系防食テープ No.59HN(難燃性)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QNo.59Hとの違いはなんですか?
A
59Hの特性に難燃性を付与した製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペトロラタム系防食テープ No.59HN(難燃性)
塩化ビニル系防食テープ
エスロンテープ #340
配管保護テープ No.303(フラットタイプ)
配管保護テープNO.303STC非粘着タイプ・エンボス加工
貼る亜鉛防食材“ZAPテープ”
メーカー日東電工日東エルマテリアル積水化学工業nitomsnitomsMSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)
通常価格3,294-1,666 -229 -340 -384 -5,310 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
テープ厚(mm)1.10.40.40.150.150.1
テープ長さ(m)101010181820
粘着剤ペトロラタム系ゴム系ゴム系---
粘着力5.2N/10mm2.1N/10mm2.22N/10mm--9/10
引張強さ78N/25mm60.5N/10mm70.6N/10mm39N/10mm39N/10mm103/10

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防食テープカテゴリの売れ筋ランキング