17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミ箔テープ ニトホイル 厚さ0.1mmAT-50/AT-75
  • AT-75
  • AT-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミ箔テープ ニトホイル 厚さ0.1mmAT-50/AT-75

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AT-50

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

軟質アルミニウム箔の片面にアクリル系粘着剤を塗布した、はく離ライナー付き片面粘着金属テープ。
【特長】
・やわらかいアルミホイルを基材に、強力な粘着剤を使用。優れた粘着力・耐熱性・保持力を備えている。
・金属、プラスチックをはじめとする被着体に安定した接着力。保持性に優れる。
・はく離ライナー付きで、二次加工も容易。
【用途】
・ダクトや金属パイプの継ぎ手部分の接着及びシール。
・放熱、冷熱管の固定。空調ダクト材の継ぎ手部の固定。
・流し台などの水廻りのすき間シールド用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.1
ツヤ(光沢)有無
ツヤなし(光沢なし)
粘着力
17.1N/10mm
はく離材
シルバー
JANコード
4953871021116
トラスココード
125-1236
ツヤ有無
-
使用温度範囲(℃)
-
基材詳細
軟質アルミニウム(#50)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト