17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ

電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ
通常単価(税別)
525826
税込単価
578909
通常出荷日:1日目

主に電気絶縁などに使われるポリエステル粘着テープ。【特長】・トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

寸法安定性に優れた電気絶縁用のポリエステル粘着テープ

電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31

耐熱性・寸法安定性・電気絶縁性に優れた、ポリエステル製の粘着テープ。

電気絶縁性に優れたポリエステル粘着テープの構造

アクリル系粘着剤、ポリエステルフィルムでの構成

アクリル系粘着剤、ポリエステルフィルムの二層構造。

ポリエステル粘着テープ No.31Bの一般特性

一般特性表

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

基材

粘着力

引張強さ

伸び

(%)

破壊電圧

(kV)

単品/パック

商品コード

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

質量(g)

基材厚さ

(mm)

巻芯径

RoHS?最小発注数量
0.053
19
50
ポリエステル
5.6N/19mm
115N/19mm
100
6.3
単品
No.31B
4953871101115
377-6891
基材:ポリエステルフィルム
粘着剤:アクリル系
52.000
0.025
75Φ
10
10個
0.053
25
50
ポリエステル
5.6N/19mm
115N/19mm
100
6.3
単品
No.31B
4953871101122
377-6905
基材:ポリエステルフィルム
粘着剤:アクリル系
69.000
0.025
75Φ
10
5個
0.053
30
50
ポリエステル
5.6N/19mm
115N/19mm
100
6.3
単品
No.31B
4953871101139
377-6913
基材:ポリエステルフィルム
粘着剤:アクリル系
82.000
0.025
75Φ
10
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
525
( 578 )
1日目
718
( 790 )
1日目
826
( 909 )
1日目

詳細情報

基本情報

主に電気絶縁などに使われるポリエステル粘着テープ。
【特長】
・トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発された電気・電子テープ。
・幅広いラインアップで様々な電気絶縁用途に用いられる。
・電気絶縁性に優れる。
・寸法安定性に優れる。
・耐熱性に優れる。(通常使用温度120℃)
【用途】
・トランス、コイルなどの電気絶縁用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金属表面保護
5
満足度:5.0
一時的に金属表面に張り付けて、工作時に傷がつくのを防ぐのに使っています。剥がしても粘着剤の付着残りがないので使いやすいで...もっと読む
0人が参考にしています。
配線保護用
5
満足度:5.0
配線保護用としてセロテープ感覚で使用できるため使い勝手が良いです。 粘着力もそこそこありますし、透明なので全体が見渡しや...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q色の付いたタイプはありますか?
A
No.31Cでラインナップしております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気絶縁用ポリエステル基材粘着テープ No.31シリーズ
No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ
No.360UL ポリイミド粘着テープ
ポリイミド粘着テープ No.360A
P-223 UL H種(180℃) 電気絶縁用 両面粘着カプトンテープ
電気絶縁用カプトンテープ P-221 UL H種 180℃
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工アメリカ(旧パーマセル)日東電工アメリカ(旧パーマセル)
通常価格525-486 -3,588 -22,820 -94,627 -72,941 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜10日目在庫品1日目
粘着剤アクリル系アクリル系シリコーン系アクリル系シリコーン系シリコーン系
電食係数1-1-11
クリアー系-ブラウン系イエロー系ブラウン系ブラウン系
色詳細クリア-褐色褐色--
商品タイプ粘着テープ粘着テープ-粘着テープ--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

絶縁テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト