ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱マスキング・耐熱電気絶縁用のポリイミド粘着テープ【特長】・電気絶縁性にすぐれています。・寸法安定性...
詳細を確認| テープ厚 | テープ幅 | テープ長さ | |
|---|---|---|---|
| 360UL-251920 | 0.06mm | 19mm | 20m |
| 360UL-252520 | 0.06mm | 25mm | 20m |
| N360UL-19-20-0.06-BR-PACK | 0.06mm | 19mm | 20m |
| N360UL-25-20-0.09-BR-PACK | 0.09mm | 25mm | 20m |

耐熱マスキング、耐熱電気絶縁用などに使用できる、ポリイミド粘着テープ。

シリコーン系粘着剤、ポリイミドフィルムの二層構造。
| 項目 | 単位 | No.360UL | |
|---|---|---|---|
| 厚さ (基材) | mm | 0.060 (0.025) | 0.090 (0.050) |
| 色 | - | 褐色 | |
| 引き剥し粘着力 | N/19mm | 5.4 | 5.4 |
| 引張強さ | N/19mm | 145 | 250 |
| 伸び | % | 65 | 65 |
| 破壊電圧 | (kv) | 8.0 | 11.0 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,768円3,588円 ( 3,947円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,020円 ( 4,422円 ) | 8日目 |
28,620円 ( 31,482円 ) | 7日目 |
10,806円 ( 11,887円 ) | 1日目 |
耐熱マスキング・耐熱電気絶縁用のポリイミド粘着テープ
【特長】
・電気絶縁性にすぐれています。
・寸法安定性にすぐれています。
・耐熱性にすぐれています。
・細幅加工に対応できます。
・長尺対応が可能です。
・耐熱性にすぐれたポリイミドフィルムを基材にした電気・電子用テープです。(通常使用温度 180℃)
・難燃性、電気絶縁性にすぐれます。
・UL 510 FR取得です。
【用途】
・電子部品(リチウムイオン2次電池等)の電気絶縁用
・部品実装リフロー工程に
・耐熱マスキング用途に
・2次電池電極絶縁用途に
・耐熱電気絶縁用途に


スリーエムジャパン
耐熱ポリイミドテープ 5413

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

寺岡製作所
カプトン(R)粘着テープ No.650S 長さ20m
4.5通常価格(税別):1,267円~

日東電工
No.5 柔軟性にすぐれる電気絶縁用アセテート基材粘着テープ
4.8通常価格(税別):486円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ポリイミドテープ
0通常価格(税別):800円~

スリーエムジャパン
耐熱ポリイミドテープ 5413
4通常価格(税別):8,219円~

中興化成工業
チューコーフロー ポリイミド粘着テープ API-114AFR
3.8通常価格(税別):1,259円~

スリーエムジャパン
3M 電磁ガードシールドスリーブ
0通常価格(税別):7,268円~

ミスミ
ポリイミドテープ 厚さ0.065mm
5通常価格(税別):998円~

スリーエムジャパン
3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220
5通常価格(税別):1,516円~

寺岡製作所
カプトン 粘着テープ No.652S
4通常価格(税別):58,003円~