17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.541 発泡ブチルゴム基材両面接着テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

541-10

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

発泡ブチルゴムシートを基材に用いた両面接着テープ。
【特長】
・発泡ブチルゴムシートが持つ柔軟性と0.75mmのテープ厚をもつ両面テープ。
・接着面へのなじみ・追従性が良好。
・低温、粗面接着性に優れている。
【用途】
・プラスチック・金属性ネームプレートの固定。
・家庭用小物の保持。
・金属建材の仮止め、化粧モール・飾り材の固定。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.75
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
10
基材
発泡体
粘着剤
アクリル系
粘着力
6.2N/10mm
ブラック
単品/パック
単品
JANコード
4953871102259
トラスココード
-
質量(g)
66
基材詳細
発泡ブチルゴムシート

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト