17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

特殊発泡体基材両面接着テープ No.575

特殊発泡体基材両面接着テープ No.575
通常単価(税別)
1,2211,463
税込単価
1,3431,609
通常出荷日:1日目

被着体への密着性と保持力にすぐれる特殊発泡体基材両面テープ。 【特長】 ・柔軟性に富んだ特殊なフォーム...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

両面に強接着タイプの粘着剤を塗布した両面テープ

各種銘板、モールの固定等に利用可能

各種銘板、モールの固定等に利用可能

製品仕様

特殊発泡体基材両面接着テープNo.575の詳細図 ※テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。

特殊発泡体基材両面接着テープNo.575の詳細図

  • ※ テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。
厚み[mm]1.2
180°引きはがレ粘着力[N/20mm]22.7
基材ポリオレフィンフォーム基材

特性

  • ※ PET#25裏打ち、23℃、引張速度300mm/minで180°方向に引きはがして測定。
  • ※ 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

粘着力

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

基材詳細

切断方法

はく離紙

第1面粘着剤

第2面粘着剤

180°引きはがし粘着力(ステンレス板)1面

(N/20mm)

RoHS?最小発注数量
25
-
4953871168415
829-0875
125.000
基材:発泡硬質ポリオレフィン
発泡硬質ポリオレフィン
-
-
-
-
-
10
3個
30
-
4953871168422
829-0876
150.000
基材:発泡硬質ポリオレフィン
発泡硬質ポリオレフィン
-
-
-
-
-
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,221
( 1,343 )
1日目
1,463
( 1,609 )
1日目

詳細情報

基本情報

被着体への密着性と保持力にすぐれる特殊発泡体基材両面テープ。
【特長】
・柔軟性に富んだ特殊なフォームが支持体で両面に強接着タイプの粘着剤を塗布。
・基材に発泡体を使用し被着体への密着性が良好で、すぐれた保持能力を発揮。
・家庭用各種ハンガー類の固定、ハンガーボードの取り付けの実績が多い。
【用途】
・家庭用各種ハンガー類、ハンガーボード、小型電気部品、等各種銘板、等モールの取り付け、固定に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

特殊発泡体基材両面接着テープ No.575のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
試作品用
4
満足度:4.0
試作品用の部品同士を接着させるために使用しました。汎用の両面テープだと厚みがなく、接着させたい部品の凹凸を吸収できないと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水に濡れる場所でも使用できますか?
A
そのような場所での使用は不可です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
特殊発泡体基材両面接着テープ No.575
No.5932 スーパーブチルテープ(両面)長さ10m
No.5933 スーパーブチルテープ(両面)長さ7m
20mmx2m 両面テープ・強力(はがせる)
強力両面テープ ハイスピードタイプ 発泡体両面テープ No.7811
ブチル両面テープ No.545
メーカー日東電工マクセルスリオンテックマクセルスリオンテックエスコ寺岡製作所オカモト
通常価格1,221-19,286 -27,694 -1,1031,071 -952 -
通常出荷日1日目15日目15日目1日目在庫品1日目〜7日目
テープ厚(mm)1.2231.351.21
テープ長さ(m)1010721015
基材発泡体ポリエチレンポリエチレンポリエステル発泡体-
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系
ホワイトブラックブラックホワイト-ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブチルゴム発泡体両面テープカテゴリの売れ筋ランキング