17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスチック・発泡体用両面接着テープ 50mm×50m TW-Y01-50-50-0.17-CL-PACK

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

プラスチック・発泡体用両面接着テープ 50mm×50m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TW-Y01-50-50-0.17-CL-PACK

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

柔軟な不織布に感圧性粘着剤を含浸させた両面接着テープ。
【特長】
・ベタつき感が強く、初期接着性に優れる。
・金属だけでなくポリプロピレンなどの各種プラスチック材料や、発泡体などの粗面接着に適している。
・耐反発性に優れる。
【用途】
・プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.17
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
不織布
クリア(透明)
はく離紙
はく離ライナー
第1面粘着剤
アクリル系
第2面粘着剤
アクリル系
180°引きはがし粘着力(ステンレス板)1面(N/20mm)
15.2
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト