ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系【24個入り】

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系 VR-5311-50-50-0.15-BK-PACK
通常単価(税別)
75,31167,478
税込単価
82,84274,226
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:12日目

ゴムの接着・固定用の両面テープ【特長】・クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に...

詳細を確認

型番:

VR-5311-50-50-0.15-BK-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (24個入り)

VR-5311-50-50-0.15-BK-PACKの仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.15
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
基材
ポリエステル
粘着力
-
ブラック
トラスココード
-
質量(g)
-
粘着剤詳細
1面:ゴム用特殊粘着剤、2面:アクリル系
切断方法
カッターが必要
はく離紙
あり
180°引きはがし粘着力(ステンレス板)1面(N/20mm)
20.5
180°引きはがし粘着力(ステンレス板)2面(N/20mm)
11.5
RoHS?
-

商品情報

ゴムと金属・プラスチックにしっかりと接着する両面接着テープ

ポリエステルフィルムを支持体として、片面に高温接着性に優れたゴム系粘着剤、片面にアクリル系粘着剤を組み合わせた両面接着テープ。

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311

クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適している。ゴム用特殊粘着剤に関し、VR-5311は凝集性にすぐれている。

ゴム固定用両面接着テープの構造

【テープ厚:0.15mm】ゴム接着用特殊粘着剤(1面)、ポリエステルフィルム、アクリル系粘着剤(2面)、はく離ライナーの四層構造。 ※テープ厚には、はく離ライナーの厚さは含まない。

【テープ厚:0.15mm】
ゴム接着用特殊粘着剤(1面)、ポリエステルフィルム、アクリル系粘着剤(2面)、はく離ライナーの四層構造。

  • ※ テープ厚には、はく離ライナーの厚さは含まない。

使用上の注意

被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、綺麗に除いてください。
感圧性粘着剤ですので、圧着はローラー・またはプレスにて十分行ってください。圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけ慣らしてください。
テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
貼り合せるゴム材によっては、ゴム材からの移行成分等の影響により経時で粘着特性に影響を与える恐れがあります。ご使用にあたりましては、初期及び経時変化を確認するなど、十分な事前評価をお願いいたします。
本製品はゴム系の粘着剤を使用しています。ゴム系粘着剤はアクリル系に比べて、熱、酸素の影響を受けやすい性質があります。ご使用にあたりましては、初期及び経時変化を十分にご確認の上、ご使用部位・用法をご決定ください。

型番リスト

表示件数
型番
VR-5311-50-50-0.15-BK-PACK

粘着力

トラスココード

質量(g)

粘着剤詳細

180°引きはがし粘着力(ステンレス板)1面

(N/20mm)

180°引きはがし粘着力(ステンレス板)2面

(N/20mm)

RoHS?最小発注数量
-
-
-
1面:ゴム用特殊粘着剤、2面:アクリル系
20.5
11.5
-
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
75,31167,478
( 74,226 )
12日目

詳細情報

基本情報

ゴムの接着・固定用の両面テープ
【特長】
・クロロプレンやEPTなどの加硫ゴムと金属やプラスチックの接着に適しています。
・1面はゴム用接着剤、2面は金属やプラスチックの接着用です。
・1面側はゴムに対してプライマー処理が不要で、保持力に優れます。
【用途】
・家電・OA機器などの加硫ゴムのクッション材・パッキン材の接着や仮止めに
・仮止め用ゴムと金属・プラスチックの接着

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系の型番VR-5311-50-50-0.15-BK-PACKのページです。 型番VR-5311-50-50-0.15-BK-PACKに関する仕様情報を記載しております。
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qシリコーンゴムにも使用できますか?
A
シリコーンゴムにはNo.5302Aを用意しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系
No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ
パイオラン カーペット固定用両面テープ
超強力Tゴム用20
20mmx20m 両面テープ・超強力(ゴム用)
初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508
メーカー日東電工日東電工ダイヤテックス日東電工エスコ日東電工
通常価格75,3116,160 -1,3461,0331,58827,845
通常出荷日12日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目12日目
テープ厚(mm)0.150.0850.250.150.150.14
テープ幅(mm)505050202050
テープ長さ(m)502020202050
基材ポリエステルポリエステルポリエチレンポリエステルポリエステル不織布
ブラッククリア(透明)ブルーブラックブラックホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング