17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.511 印刷版固定用両面接着テープ
  • 511-25
  • 511-50

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.511 印刷版固定用両面接着テープ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

511-25

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

耐熱性・耐溶剤性にすぐれる印刷版固定用両面テープ。
【特長】
・基材強度が強く、テープをはがす時にちぎれにくい両面接着テープ。
・テープ強度が強く、やぶれにくく、樹脂印刷版の固定用に適した両面テープ。
【用途】
・樹脂印刷版の固定用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.13
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
30
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.4N/10mm
ホワイト
JANコード
4953871100361
トラスココード
377-6981
質量(g)
171
材質1
基材:和紙
材質2
粘着剤:アクリル系
基材詳細
和紙

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト