17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

印刷版固定用両面接着テープ No.513【1~48個入り】

印刷版固定用両面接着テープ No.513
  • 513-25
  • 513-50
通常単価(税別)
1,32357,505
税込単価
1,45563,256
通常出荷日:在庫品1日目~12日目一部当日出荷可能

テープ強度が強く、やぶれにくく金属・ゴム印刷版の固定用に適した両面テープ【特長】・基材強度が高く、テー...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

金属・ゴム印刷版の固定用に適した、広い温度域で使える両面テープ

印刷版固定用両面テープ No.513

基材強度が高いため、テープをはがす時にちぎれにくく、扱いやすい。
ゴム版への接着性は勿論、シリンダーへの接着性にも優れた両面接着テープ。

印刷版固定用両面テープNo.513の構造

印刷版固定用両面テープNo.513の構造図

ゴム系粘着剤、和紙、ゴム系粘着剤、はく離ライナーの四層構造。

使用上の注意

被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいにとり除いてください。
感圧性粘着剤ですので、圧着はローラー・またはプレスにて十分行ってください。
圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてから使用してください。
テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後、数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。

注意・禁止事項

必ず箱に入れて保管してください。
保管場所は直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。

注意・禁止事項

使用に際しては、本製品が用途(目的・条件)に適応するか、十分検討の上、ご使用ください。
被着体や貼りつけ条件によっては、はがれたりする可能性があります。
事故につながる可能性がある場所などに使用する際は、他の接合方法と併用してください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

粘着剤

粘着力

トラスココード

質量(g)

切断方法

はく離紙

第1面粘着剤

第2面粘着剤

180°引きはがし粘着力(ステンレス板)1面

(N/20mm)

RoHS?最小発注数量
25
アクリル系
4.4N/10mm
377-7006
191
カッターが必要
-
-
-
-
10
48個
50
アクリル系
4.4N/10mm
377-7014
382
カッターが必要
-
-
-
-
10
24個
25
-
-
-
-
-
はく離ライナー
ゴム系
ゴム系
8.3
-
1パック

48個入り

50
-
-
-
-
-
はく離ライナー
ゴム系
ゴム系
8.3
-
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,323
( 1,455 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,594
( 2,853 )
12日目
57,505
( 63,256 )
12日目
57,504
( 63,254 )
12日目

詳細情報

基本情報

テープ強度が強く、やぶれにくく金属・ゴム印刷版の固定用に適した両面テープ
【特長】
・基材強度が高く、テープをはがす時にちぎれにくい両面接着テープです。
・金属版、ゴム版だけでなく、シリンダーに対してもしっかり接着します。
・作業性がよく、版の合わせや解版が容易です。
・和紙基材を採用し、解版時の作業性にも考慮。テープ強度が強く、はがした時にもやぶれにくいです。
【用途】
・金属・ゴム印刷版の固定用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

印刷版固定用両面接着テープ No.513のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
樹脂ブロックの機械加工時の固定
5
満足度:5.0
強度が強く、貼りやすく、剥しやすいので良い。 特に、剥した時に、粘着がワークに残らないのが良い。
1人が参考にしています。
製品加工時に使用しています
5
満足度:5.0
顧客から依頼され製品の切削加工時に、加工物を治具に固定するために使用しています。加工品は金属、非金属にかかわらず固定する...もっと読む
0人が参考にしています。
材料の固定
5
満足度:5.0
他で買うより圧倒的に安い。 高いテープなのでヘビーユーザーには助かる。
0人が参考にしています。
器具の固定
5
満足度:5.0
プラウチックの固定は強固に出来て役立ちます。 水分にも強く水漏れ等の心配もありません
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qのり残りはしませんか?
A
残る可能性はあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
印刷版固定用両面接着テープ No.513
厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND
印刷版固定用両面テープ No.513
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311
両面防水気密テープ W-513
ゴム固定用両面接着テープ VR-5311 黒系
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工古藤工業日東電工
通常価格1,323-30,91710,376 -903 -844 -67,482
通常出荷日在庫品1日目〜19日目19日目1日目在庫品1日目〜12日目
テープ厚(mm)0.130.320.130.150.50.15
テープ長さ(m)305030502050
ホワイトホワイトホワイトブラックブラックブラック
基材詳細和紙高強度不織布----
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング