17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。

No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)【1~120個入り】

通常単価(税別)
20065,179特別価格
税込単価
22071,697特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:在庫品1日目~25日目一部当日出荷可能

【特長】・強粘着タイプ再はく離できます・リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用して...

詳細を確認
  • 使用に際しては、用途(目的、条件)に適合するか十分検討してください。被着体や貼り付け条件によっては、はがれなどの可能性があります。事故につながる可能性がある場所などに使用する際は他の接合方法と併用してください。
  • 被着体の表面の油分、水分、ゴミなどは、きれいに除いてください。感圧性粘着剤なので、ローラーやプレスによる圧着を十分行ってください。圧着が不十分だと特性や外観に影響を与えます。
  • 凹凸面や歪みが大きいときれいに接着しないことがありあります。できるだけならしてください。
  • テープ本来の粘着力を発揮するまでには少し時間がかかります。貼り付け後少なくとも数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
  • 必ず箱に入れて保管してください。保管場所は高温多湿を避け、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。テープは納入後、6か月以内に使いきってください。
詳細を確認
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

強靭で柔軟性があり、被着体を選ばない、再はく離性に優れた両面接着テープ

再はく離可能 強接着 両面接着テープ

基材に柔軟かつ強靭な不織布を使用しているため、部分解体時にちぎれずにはがすことができ、部品のリサイクル促進に貢献できる。

両面接着テープの構成と成分情報

アクリル系粘着剤、不織布基材、アクリル系粘着剤、はく離ライナーでの構成。 テープ厚0.16mm ※テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。

アクリル系粘着剤、不織布基材、アクリル系粘着剤、はく離ライナーでの構成。
テープ厚0.16mm
※テープ厚さには、はく離ライナー厚さは含みません。

特長

ポリプロピレンやポリスチレンなどのプラスチック素材に対しても、すぐれた接着性をもっています。

テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要。

テープ強度が強靱なため、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要。

のり残りがしにくい粘着剤を採用。

のり残りがしにくい粘着剤を採用。

特性

180°引きはがし粘着力。(N/20mm)[補足]  ※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

180°引きはがし粘着力。(N/20mm)
[補足]
※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

テープ引張り強さ。(N/10mm)[補足]  ※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

テープ引張り強さ。(N/10mm)
[補足]
※記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません

使用上の注意

被着体の表面の油分・水分・ゴミなどは、きれいに取り除いてください。
感圧型粘着剤ですので、圧着はローラー・またはプレスにて十分に行ってください。
圧着が不十分な場合、特性及び外観に影響を与えます。
凹凸面や歪みの大きいものにはきれいに接着しない場合があります。できるだけならしてください。
テープ本来の粘着力を発揮するまでには、少し時間がかかりますので、少なくとも貼り付け後数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。

保管上の注意

・必ず箱に入れて保管してください。
・保管場所は高温多湿を避け、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。
・テープは納入後、6か月以内に使いきってください。

安全上の注意

・使用に際しては、テープが用途(目的・条件)に適応するか、十分検討してください。被着体や貼り付け条件によっては、はがれる可能性があります。
・事故につながる可能性がある場所などに使用する際は、他の接合方法と併用してください。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

切断方法

RoHS?最小発注数量
1000
20
-
450-2589
7250
-
-
-
-
1個
1000
50
-
450-2556
18200
-
-
-
-
1個
150
50
-
449-9370
2730
-
-
-
-
1個
250
20
-
450-0906
1813
-
-
-
-
1個
250
50
-
450-4090
4550
-
-
-
-
1個
300
20
-
450-4148
2175
-
-
-
-
1個
400
20
-
450-2494
2900
-
-
-
-
1個
600
20
-
449-9410
4350
-
-
-
-
1個
600
50
-
450-0919
10920
-
-
-
-
1個
700
20
-
450-0968
5075
-
-
-
-
1個
700
50
-
450-4113
12740
-
-
-
-
1個
750
50
-
450-4131
13650
-
-
-
-
1個
800
20
-
450-2524
5800
-
-
-
-
1個
800
50
-
450-4137
14560
-
-
-
-
1個
900
20
-
450-2520
6525
-
-
-
-
1個
900
50
-
450-2487
16380
-
-
-
-
1個
10
20
4953871100071
361-5740
72.5
-
-
手で切断可能
10
120個
15
20
4953871100088
361-5758
108.8
-
-
手で切断可能
10
78個
20
20
4953871050376
325-1446
145
-
-
手で切断可能
10
60個
25
20
4953871100095
361-5766
181.2
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
手で切断可能
10
10個
30
20
4953871100101
361-5774
217.5
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
手で切断可能
10
10個
40
20
4953871100118
361-5782
290
基材:不織布
粘着剤:アクリル系
手で切断可能
10
10個
50
20
4953871050383
325-1454
355
-
-
手で切断可能
10
24個
10
20
-
-
-
-
-
手で切断可能
-
1パック

120個入り

15
20
-
-
-
-
-
手で切断可能
-
1パック

78個入り

20
20
-
-
-
-
-
手で切断可能
-
1パック

60個入り

30
20
-
-
-
-
-
手で切断可能
-
1パック

36個入り

40
20
-
-
-
-
-
手で切断可能
-
1パック

30個入り

50
20
-
-
-
-
-
手で切断可能
-
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,07317,103
( 18,813 )
5日目
65,17940,691
( 44,760 )
5日目
9,7787,143
( 7,857 )
25日目
6,519
( 7,171 )
1日目
16,29511,196
( 12,316 )
5日目
7,823
( 8,605 )
1日目
10,4297,493
( 8,242 )
5日目
15,644
( 17,208 )
1日目
39,10836,569
( 40,226 )
19日目
18,25012,329
( 13,562 )
20日目
45,62528,483
( 31,331 )
5日目
48,88530,518
( 33,570 )
5日目
20,85814,091
( 15,500 )
5日目
52,14432,553
( 35,808 )
5日目
23,46515,393
( 16,932 )
5日目
58,66136,622
( 40,284 )
5日目
200
( 220 )
8日目
300
( 330 )
12日目
400
( 440 )
7日目
757
( 833 )
1日目
909
( 1,000 )
1日目
1,212
( 1,333 )
1日目
1,000
( 1,100 )
9日目
20,015
( 22,017 )
6日目
19,513
( 21,464 )
12日目
20,015
( 22,017 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,012
( 19,813 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,015
( 22,017 )
11日目
20,015
( 22,017 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強粘着タイプ再はく離できます
・リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています
・セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます
【用途】
・OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着
・携帯電話、PCなどの内部部品の接着
【材質】
・基材:不織布
・粘着剤:アクリル系

ご注意

  • 使用に際しては、用途(目的、条件)に適合するか十分検討してください。被着体や貼り付け条件によっては、はがれなどの可能性があります。事故につながる可能性がある場所などに使用する際は他の接合方法と併用してください。
  • 被着体の表面の油分、水分、ゴミなどは、きれいに除いてください。感圧性粘着剤なので、ローラーやプレスによる圧着を十分行ってください。圧着が不十分だと特性や外観に影響を与えます。
  • 凹凸面や歪みが大きいときれいに接着しないことがありあります。できるだけならしてください。
  • テープ本来の粘着力を発揮するまでには少し時間がかかります。貼り付け後少なくとも数時間はテープに大きな力がかかる置き方や使い方は避けてください。
  • 必ず箱に入れて保管してください。保管場所は高温多湿を避け、直射日光の当たらない冷暗所を選んでください。テープは納入後、6か月以内に使いきってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)のレビュー
4.3平均満足度:4.344件のレビュー
アルミ板とゴムシートの接着
5
満足度:5.0
粘着力が高いにも関わらずキレイに剥がせるので、 とても使いやすいです。 今回は、アルミ板とゴムシートの接着に使用しました...もっと読む
1人が参考にしています。
マシニングセンターの部品固定
4
満足度:4.0
粘着力があり工作中にはがれることなく作業ができました。 はがす時もきれいにはがせて使いやすかったです。
1人が参考にしています。
MCで両面テープを使った軽切削
4
満足度:4.0
いつも使っていますが具合がいいようです。 最適な物を模索中です。
1人が参考にしています。
ワーク台への固定
4
満足度:4.0
マシニング加工の際、ワーク台への固定に使用しています。数種類を使い分けていますが、POM等滑って貼りにくい材質に適してい...もっと読む
0人が参考にしています。
小物の固定
4
満足度:4.0
まあまあの接着力。軟塩ビシートに対してはかなりつく。要求レベルが高すぎるのかもしれないが、金属はいまいちかなあ。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q剥がした時の糊残りはしないですか?
A
糊のこりしにくい粘着剤ですが、使用条件によります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
再はく離一般用両面テープ No.5000NS
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
プラスチック・発泡体用両面接着テープ TW-Y01
3M VHB 構造用接合テープ 塩ビ接着用
両面粘着テープ No.815
メーカー日東電工nitomsスリーエムジャパン日東電工スリーエムジャパンニチバン
通常価格200-148 -6,363950 -4,798164 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜6日目3日目
テープ厚(mm)0.160.161.140.171.140.15
超強力/強力強力-----
再剥離性-----
基材不織布不織布アクリル不織布アクリル不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング