17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000

強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000
通常単価(税別)
1,4371,823
税込単価
1,5812,005
通常出荷日:1日目

柔軟で耐久性にすぐれたアクリルフォーム基材の強接着、高耐久、高耐熱機能両面接着テープ。【特長】・耐熱性...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アクリルフォームを使用した、高耐久、高耐熱、多機能の強接着両面テープ

アクリルフォーム基材強接着両面テープ
接合部分に剥がれ、のび、ズレなしの写真

柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体の歪みを追従する耐久性、耐熱性をもった、屋外での使用も可能な強粘着両面テープ。
接合部分に剥がれ、のび、ズレなし。高い剪断強度、保持力を有しているため、比較的重い被着体の接合にも安定して高い接着性を発揮。
H7000シリーズは、テープの変形量が少なく、保持特性にすぐれる。
H8000シリーズは、接着特性と保持特性のバランスにすぐれる。
H9000シリーズは、凹凸面にもよくなじみ、広い接着面積が確保可能。

アクリルフォーム基材強接着両面テープの構成

構成:アクリルフォーム粘着剤、はく離紙。H7004【テープ厚:0.4mm】/H7008【テープ厚:0.8mm】/H7012【テープ厚:1.2mm】 H8004【テープ厚:0.4mm】/H8008【テープ厚:0.8mm】/H8012【テープ厚:1.2mm】 H9004【テープ厚:0.4mm】/H9008【テープ厚:0.8mm】/H9012【テープ厚:1.2mm】

構成:アクリルフォーム粘着剤、はく離紙。
H7004【テープ厚:0.4mm】/H7008【テープ厚:0.8mm】/H7012【テープ厚:1.2mm】
H8004【テープ厚:0.4mm】/H8008【テープ厚:0.8mm】/H8012【テープ厚:1.2mm】
H9004【テープ厚:0.4mm】/H9008【テープ厚:0.8mm】/H9012【テープ厚:1.2mm】

被写体別、90°引きはがし粘着力

被写体別、90°引きはがし粘着力のグラフ

温度別、せん断接着力

温度別、せん断接着力のグラフ

強粘着両面テープの使用用途例

家電/OA機器のデコレーションパネルや表示板の接着、屋外外装部品、鋼板や補強部材の接着、住設部材の接着、看板やサインプレートの接着、自動車外装部品の接着など様々な場面で活躍。

金属パネルの骨固定

金属パネルの骨固定

キッチンの化粧扉固定

キッチンの化粧扉固定

フラットTVのガラス固定

フラットTVのガラス固定

サインディスプレイ固定

サインディスプレイ固定

テープの貼り合わせ手順

1、被着体表面の清掃

被着体表面のほこりはよくふき取ってください。 油やワックスが付着している場合は、アルコールや溶液で完全にふき取ってご使用ください。

被着体表面のほこりはよくふき取ってください。
油やワックスが付着している場合は、アルコールや溶液で完全にふき取ってご使用ください。

2、テープ貼り合わせ

ハイパージョイントテープを貼り、はく離ライナーの上からゴムローラーなどを使用して接着面に気泡が入らないように圧着します。次にはく離ライナーをはがします。

ハイパージョイントテープを貼り、はく離ライナーの上からゴムローラーなどを使用して接着面に気泡が入らないように圧着します。次にはく離ライナーをはがします。

3、材料の貼り合わせ、圧着

材料の位置決めをし、接着面全体を、プレスまたはゴムローラーなどで均一に加圧します。(圧着の目安はロール圧着20~50N/25mm)。

材料の位置決めをし、接着面全体を、プレスまたはゴムローラーなどで均一に加圧します。(圧着の目安はロール圧着20~50N/25mm)。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

粘着力

JANコード

トラスココード

保持力

RoHS?最小発注数量
0.8
25
10
55N/25mm
4953871100040
361-5821
1.0
10
4個
1.2
19
10
60N/25mm
4953871102822
436-2250
2.0
10
5個
1.2
25
10
60N/25mm
4953871102839
436-2268
2.0
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,690
( 1,859 )
1日目
1,437
( 1,581 )
1日目
1,823
( 2,005 )
1日目

詳細情報

基本情報

柔軟で耐久性にすぐれたアクリルフォーム基材の強接着、高耐久、高耐熱機能両面接着テープ。
【特長】
・耐熱性・耐候性にすぐれ屋外部品の固定も可能な強接着両面テープ。
・柔軟性にすぐれ、被着体の凹凸や伸縮にも追従。
・JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1号1種に相当。
【用途】
・銘板・サインプレート・住宅設備部品、自動車外装部品。
・金属・プラスチック表示板などの固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000のレビュー
4.2平均満足度:4.24件のレビュー
固定
4
満足度:4.0
プラスチック素材の固定用として購入しました。 強力なので剥がす際に苦労しますが、他メーカー品よりはるかに作業がしやすい...もっと読む
0人が参考にしています。
配線カバーの固定用に
5
満足度:5.0
別で購入した配線カバーの固定用に購入しました。 粘着力に満足しています。
0人が参考にしています。
滑り止めアルミ縞鋼板の接着
4
満足度:4.0
食品工場内の滑り止めにアルミ縞鋼板の接着に使用。 現在半年経過しましたが、異常なしです。 価格が少し高めの為4の評価とし...もっと読む
0人が参考にしています。
インバータ固定用に使用
4
満足度:4.0
インバータをシャーシに固定するために使用しました。インバータのサイズ、形状により、ネジ固定のスペースが設けにくくこのテー...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q型番の違いは何に基づくものですか?
A
主にテープ厚とアクリルフォームの違いに基づくものです。違いについて詳しくは「商品情報」をご覧ください。
Q巻芯の材質を教えてください。
A
巻芯の材質はポリオレフィンです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強接着両面テープ ハイパージョイント H7000/H8000/H9000
アクリルフォーム強接着両面テープ ハイパージョイント(シートタイプ)
No.5000NS 強接着両面テープ(再剥離タイプ)
厚手強接着再はく離可能両面テープ No.5000ND
No.500 一般用両面接着テープ
初期接着にすぐれ、各種部品の接着に適した両面接着テープ No.508
メーカー日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工日東電工
通常価格1,437-2,625200 -30,917220 -27,845
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜19日目在庫品1日目〜12日目
基材アクリルアクリル不織布不織布不織布不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
ブラックブラックホワイトホワイトホワイトホワイト
最高使用温度(℃)100~120-----
色詳細グレーグレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング