17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

一般養生用 No.396【50~130個入り】

一般養生用 No.396
通常単価(税別)
28,04629,540
税込単価
30,85132,494
通常出荷日:8日目~12日目

ポリオレフィン基材にアクリル系の粘着剤を塗布したさまざまな場面で役立つ養生テープ。NO.395Nのプラ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

のり残りがしにくい、手で切れるピンク色の一般養生用テープ

一般養生用 No.396

ハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料を使用していない、ポリオレフィン基材にアクリル系粘着剤を塗布した梱包用テープ。
※プラスチック芯を使用しています。

梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープ

60℃で7日間保存ののり残り状態を比較した試験結果。

  • ※ 50mm巾はNo.396と包装用OPPテープ。18mm巾はNo.396とセロハンテープ。
アクリル板での試験

アクリル板での試験

PC板での試験

PC板での試験

PS板での試験

PS板での試験

一般養生用テープNo.396の参考用途

プラスチック段ボールの仮梱包、結束に。

プラスチック段ボールの仮梱包、結束に。

工程材、治具の仮止め、仮固定に。

工程材、治具の仮止め、仮固定に。

プラスチック容器の封緘用に。

プラスチック容器の封緘用に。

  • ※ 本テープはクリーンルームで製造されたものではありません。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

基材

粘着剤

粘着力

引張強度

伸び

(%)

トラスココード

巻戻し力

基材厚み

(mm)

切断方法

引きはがし粘着力(ABS板)

引きはがし粘着力(ポリプロピレン板)

(N/25mm)

引きはがし粘着力(アクリル板)

(N/25mm)

引きはがし粘着力(ポリスチレン板)

(N/25mm)

引きはがし粘着力(ポリカーボネート板)

(N/25mm)

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
0.126
18
ポリエチレン
アクリル系
8.72N/25mm
12.6N/10mm
-
-
2.09N/25mm
-
手で切断可能
-
-
-
-
-
-
-
1パック

130個入り

0.126
50
ポリエチレン
アクリル系
8.72N/25mm
12.6N/10mm
-
-
2.09N/25mm
-
手で切断可能
-
-
-
-
-
-
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,046
( 30,851 )
12日目
29,540
( 32,494 )
8日目

詳細情報

基本情報

ポリオレフィン基材にアクリル系の粘着剤を塗布したさまざまな場面で役立つ養生テープ。
NO.395Nのプラ芯タイプ
【特長】
・手で切れるため、はさみやカッターが不要です。
・梱包テープと比較して、のり残りがしにくいテープです。
・プラスチック芯を使用しています。
・テープ中にハロゲン、鉛等の重金属を含む原材料は使用しておりません。
・他のテープと区別しやすい「ピンク色」のテープです。
【用途】
・プラスチック段ボールの仮梱包、結束
・工程材、治具の仮止め、仮固定
・プラスチック容器の封罐
【材質】
・ポリオレフィン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

一般養生用 No.396のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
清掃
5
満足度:5.0
清掃時にしようしました。粘着力もあり手で切りやすく臭いも少なく粘着力のわりに剥がしやすく使いやすいです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q野外でも使用できますか?
A
室内用の養生テープです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一般養生用 No.396
No.416 PEクロス養生用
養生用クロステープ 165養生用緑
養生用粘着テープ ポリエテルクロス No.650
養生用クロステープ 養生一番
養生用PE粘着テープ スーパーカット No.621
メーカー日東電工オカモト菊水テープリンレイテープ菊水テープリンレイテープ
通常価格28,046-19,312423381364319
通常出荷日8日目〜7日目1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目
テープ長さ(m)255025252525
レッドブルーグリーングリーングリーングリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング