17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ【1~60個入り】

外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ
  • NO7500X25DB
  • NO7500X25GR
通常単価(税別)
39419,649特別価格
税込単価
43321,614特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

作業しやすく、はがした後にのりが残らない3タイプの養生用布粘着テープ。【特長】・基材の布に特殊粘着剤を...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ:関連画像

No.7500シリーズの外観

項目 単位 No.7500
さんご
No.7500
みどり
No.7500
厚さ [mm] 0.32 0.35
粘着力
(対ステンレス板)
23℃ N/25mm
(g/25mm: 参考値)
7.35(750) 6.60(673)
粘着力
(自背面)
3.10(316) 3.13(320)
巻き戻し力 30m/min 6.69(680) 8.82(900)
引張強さ - N/25mm
(kg/25mm: 参考値)
193.19(19.7) 199.07(20.3)
保持力 40℃ [mm] 1.9 4.5
  • ※ 上記の特性値は測定値の例であり、保証値ではありません。

型番リスト

表示件数

テープ厚

(mm)

テープ幅

(mm)

粘着剤

粘着力

引張強度

トラスココード

基材厚み

(mm)

切断方法

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
0.35
25
ブラウン
-
-
-
-
0.13
-
-
-
1パック

60個入り

0.35
25
グリーン
-
3.13N/25mm(320g/25mm)
199.07N/25mm(20.3kg/25mm)
-
0.13
-
-
-
1パック

60個入り

0.316
25
レッド
-
3.10N/25mm(316g/25mm)
193.19N/25mm(19.7kg/25mm)
-
0.13
-
-
-
1パック

60個入り

0.35
30
ブラウン
-
-
-
-
0.13
-
-
-
1パック

60個入り

0.35
30
グリーン
-
3.13N/25mm(320g/25mm)
199.07N/25mm(20.3kg/25mm)
-
0.13
-
-
-
1パック

60個入り

0.316
30
レッド
-
3.10N/25mm(316g/25mm)
193.19N/25mm(19.7kg/25mm)
-
0.13
-
-
-
1パック

60個入り

0.35
38
ブラウン
-
-
-
-
0.13
-
-
-
1パック

30個入り

0.35
38
グリーン
-
3.13N/25mm(320g/25mm)
199.07N/25mm(20.3kg/25mm)
-
0.13
-
-
-
1パック

30個入り

0.316
38
レッド
-
3.10N/25mm(316g/25mm)
193.19N/25mm(19.7kg/25mm)
-
0.13
-
-
-
1パック

30個入り

0.35
50
ブラウン
-
-
-
-
0.13
-
-
-
1パック

30個入り

0.35
50
グリーン
-
3.13N/25mm(320g/25mm)
199.07N/25mm(20.3kg/25mm)
-
0.13
-
-
-
1パック

30個入り

0.316
50
レッド
-
3.10N/25mm(316g/25mm)
193.19N/25mm(19.7kg/25mm)
-
0.13
-
-
-
1パック

30個入り

0.321
25
ブラウン
ゴム系
2.6N/10mm
70N/10mm
401-1724
-
手で切断可能
235
10
1個
0.321
25
グリーン
ゴム系
2.6N/10mm
70N/10mm
401-1732
-
手で切断可能
235
10
1個
0.321
50
ブラウン
ゴム系
2.6N/10mm
70N/10mm
401-1759
-
手で切断可能
470
10
1個
0.321
50
グリーン
ゴム系
2.6N/10mm
70N/10mm
401-1767
-
手で切断可能
470
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,133
( 17,746 )
4日目
16,133
( 17,746 )
4日目
16,13315,649
( 17,214 )
在庫品1日目当日出荷可能
19,649
( 21,614 )
4日目
19,649
( 21,614 )
4日目
19,649
( 21,614 )
7日目
12,386
( 13,625 )
4日目
12,386
( 13,625 )
4日目
12,386
( 13,625 )
7日目
16,133
( 17,746 )
4日目
16,133
( 17,746 )
4日目
16,133
( 17,746 )
7日目
394
( 433 )
1日目
456
( 502 )
1日目
789
( 868 )
1日目
916
( 1,008 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業しやすく、はがした後にのりが残らない3タイプの養生用布粘着テープ。
【特長】
・基材の布に特殊粘着剤を塗布している。
・粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえている。
・みどりは、はがし忘れのない緑色で、のり残りもほとんどない。
・さんごは、耐候性に特にすぐれ、真夏や真冬でも、のり残りがほとんどない。
【用途】
・外装時の養生材の固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外装塗装養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500シリーズ
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻
パイオラン 塗装養生テープ
養生用布テープNo.706
建築・塗装養生用テープ KZ-21
養生テープ(弱粘着)
メーカー日東電工日東電工ダイヤテックス積水化学工業nitomsエスコ
通常価格394-394 -166 -335 -664600 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目3日目1日目〜
テープ長さ(m)252525252525
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレン

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング