17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻

通常単価(税別)
394792
税込単価
433871
通常出荷日:1日目

作業しやすく、はがした後にのりが残らない3タイプの養生用布粘着テープ。 【特長】 ・基材の布に特殊粘着...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

No.7500シリーズの外観

No.7500シリーズの外観

項目単位No.7500 さんご
厚さ[mm]0.32
粘着力 (対ステンレス板)23℃N/25mm (g/25mm: 参考値)7.35(750)
粘着力 (自背面)3.10(316)
巻き戻し力30m/min6.69(680)
引張強さ-N/25mm(kg/25mm: 参考値)193.19(19.7)
保持力40℃[mm]1.9
  • ※ 記載の数値は測定値の一例であり、保証値ではありません

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量

(g)

RoHS?最小発注数量
25
401-1716
225
10
1個
50
401-1741
450
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
394
( 433 )
1日目
792
( 871 )
1日目

詳細情報

基本情報

作業しやすく、はがした後にのりが残らない3タイプの養生用布粘着テープ。
【特長】
・基材の布に特殊粘着剤を塗布。
・粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえている。
・耐候性に特にすぐれ、真夏や真冬でも、のり残りがほとんどない。
【用途】
・外装時の養生材の固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ガムテープの代用になる養生テープ
4
満足度:4.0
緑色の養生テープというよりガムテープ。粘着力強い。糊残りもある。外で使う場合、いわゆる養生テープでは心許ない時はいいかも...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフローリングにも使用できますか?
A
フローリングへの使用はできません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻
養生用布テープNo.706
養生テープ(弱粘着)
パイオラン 微粘着養生テープ
多用途施工用布テープ KZ-31
養生用クロステープ 養生一番
メーカー日東電工積水化学工業エスコダイヤテックスnitoms菊水テープ
通常価格394-335 -600 -531 -406 -364
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)0.3160.290.150.160.290.117
テープ長さ(m)252525252525
レッドブラウングリーンブルーブラウングリーン
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレン
粘着剤ゴム系ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング