17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

低ハロゲンテープ AP1000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

低ハロゲンテープ AP1000

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

AP1000-50-20-0.2-WB-PACK

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

粘着力・耐糊残り性に加え、強度とフィット性に優れた、高強度仮止め用粘着テープです。

【特長】
・燃焼時に有毒ガスが発生しません。
・アクリル系粘着剤を使用しているため、耐候性に優れています。

【用途】
・色分け、結束用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.2
色
グリーン系
粘着力
-
引張強度
2​3​.​5​N​/​1​0​m​m
JANコード
-
トラスココード
-
質量(g)
189
基材詳細
低​ハ​ロ​ゲ​ン基材
粘着剤詳細
-
基材厚み(mm)
0.13

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト