17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

室内用ラインテープ A型【1~50個入り】

室内用ラインテープ A型
通常単価(税別)
1,03855,904
税込単価
1,14261,494
通常出荷日:1日目~4日目

環境にやさしいラインテープ。【特長】・基材には鉛などの重金属を含まない有機系顔料を使用。・粘着剤は環境...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

室内用 ラインテープ A型の仕様

室内用ラインテープ A型:関連画像

構造図(特殊ポリオレフィン/ゴム系粘着剤/はくり紙)

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J3821 0.17 50 10
J3822 0.17 50 10

型番リスト

表示件数

色系統

基材

JANコード

トラスココード

最小発注数量
イエロー / ブルー
-
4904140798215
391-4798
1個
イエロー
ポリエチレン系
4904140798215
-
1パック

50個入り

ホワイト
-
4904140798222
391-4801
1個
ホワイト
ポリエチレン系
4904140798222
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,626
( 1,789 )
1日目
55,904
( 61,494 )
4日目
1,566
( 1,723 )
1日目
1,038
( 1,142 )
1日目

詳細情報

基本情報

環境にやさしいラインテープ。
【特長】
・基材には鉛などの重金属を含まない有機系顔料を使用。
・粘着剤は環境にやさしい無溶剤タイプ。
【用途】
・店舗や学校の案内指示線に最適。
・体育館の競技用ラインに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

室内用ラインテープ A型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業場用
5
満足度:5.0
作業場にラインを引きマーキングするために購入しました。今のところ、はがれやめくれることなどもなく、問題なく使えていると思...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qもっと長さのあるタイプはありますか?
A
50m巻のA型ロングがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
室内用ラインテープ A型
室内用オーバーコートラインテープ
屋内用ラインテープ ラインプロ 足型シート
ラインテープ(屋内用)
ラインテープ 路面用 No.952
路面用ラインテープ NO.952
メーカーnitomsnitoms岩田製作所テサ寺岡製作所寺岡製作所
通常価格1,038-1,299 -6011,772 -2,358 -2,671 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目
テープ幅(mm)505070505050
テープ長さ(m)10102103355
テープ厚(mm)0.170.211.30.21.61.6
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
粘着力25.7N/25mm37.5N/25mm11.5N/25mm1.6N/10mm44.6N/25mm44.6N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング