17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

強力防水用両面テープ(白) KZ-11【1~32個入り】

強力防水用両面テープ(白) KZ-11
通常単価(税別)
1,32942,108特別価格
税込単価
1,46246,319特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

強力防水用両面テープ。【特長】・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れている。・貼りあとが...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

強力防水用両面テープ(白) KZ-11:関連画像

構造図(はくり紙/ゴム系粘着剤/布)

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J2060 1.0 30 10
J2070 1.0 50 10

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

タイプ

質量

(g)

最小発注数量
30
4904140780609
335-5900
両面
430
4個
30
4904140780609
-
-
430
1パック

32個入り

50
4904140780708
335-5918
両面
710
5個
50
4904140780609
-
-
710
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329
( 1,462 )
1日目
42,10838,175
( 41,993 )
4日目
2,006
( 2,207 )
1日目
38,375
( 42,213 )
4日目

詳細情報

基本情報

強力防水用両面テープ。
【特長】
・粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れている。
・貼りあとが目立ちにくい白ブチルタイプ。
・冬期でも柔軟性があり、複雑な部位にも良くなじむ。
【用途】
・建築施工、板金の仮止めに最適。
・防水シート・内装材の接着に最適。
・サッシまわりの防水、各種防水シールに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力防水用両面テープ(白) KZ-11のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q50mm幅より広いタイプはありますか?
A
50mm幅が最大となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力防水用両面テープ(白) KZ-11
強力防水用両面テープ(黒)KZ-12
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms
通常価格1,329-779 -622 -1,167 -624 -1,140 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
テープ長さ(m)1010520520
テープ厚(mm)110.50.230.50.18
ホワイトブラックホワイトブラックブラックブラック
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系アクリル系ゴム系アクリル系
粘着力29.8N/20mm45.8N/20mm11.39N/10mm30N/25mm12.3N/20mm30N/25mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング