ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15

通常単価(税別)
917
税込単価
1,009
通常出荷日:1日目

【特長】・粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。・ブチルゴム側は、木...

詳細を確認

型番:

J2230-PACK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

J2230-PACKの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
10
テープ厚(mm)
0.3
ブラック
粘着力
20.6(1面)/9.6(2面)N/20mm
JANコード
4904140782306
トラスココード
-
質量(g)
300
基材詳細
粘着剤詳細
アクリル系+面ゴム系
色詳細
ブラック
仕様
手で切断可能

型番リスト

表示件数
型番
J2230-PACK

トラスココード

最小発注数量
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917
( 1,009 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。
・ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。
・アクリル側は、シールなどのシワの発生や汚染がしにくい。
【用途】
・窓、ドア、換気ロなど会開ロ部まわりの防水・気密に。
・防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。
・2X4工法にも最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15の型番J2230-PACKのページです。 型番J2230-PACKに関する仕様情報を記載しております。
気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気密・防水AB両面テープアクリル・ブチルKZ-15
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
強力防水補修テープ(白ブチル片面粘着) KZ-13
強力防水補修テープ(黒ブチル片面粘着) KZ-14
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsnitoms光洋化学
通常価格9171,167 -622 -624 -1,140 -767
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)1020552020
テープ厚(mm)0.30.230.50.50.180.23
ブラックブラックホワイトブラックブラックブラック
粘着力20.6(1面)/9.6(2面)N/20mm30N/25mm11.39N/10mm12.3N/20mm30N/25mm12N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング