17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミテープブロンズ J3950

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アルミテープブロンズ J3950

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

J3950

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ブロンズ色のアルミテープです。
・耐水性・耐候性に優れ仕上がりもきれいなアルミ素材を使用しています。
・凹凸面や曲面にもぴったりフィットし屋外でも使用可能です。
【用途】
・すき間シール、金属屋根・外壁などの防水や補修、空調ダクトのシールに。

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
7
テープ厚(mm)
0.1
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
粘着力
15N/25mm
ブロンズ
JANコード
4904140799502
トラスココード
391-4852
ツヤ有無
なし
基材詳細
軟質アルミ箔
質量(g)
122

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト