17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

J3270 アルミテープブラックつやなし【1~50個入り】

J3270 アルミテープブラックつやなし
通常単価(税別)
1,28945,287
税込単価
1,41849,816
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

黒のツヤなしタイプアルミテープ。【特長】・貼りあとが目立ちにくい、ブラックタイプのアルミテープです。・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

貼っても目立たない、耐退色性が高いアルミテープブラックタイプ

ツヤなしブラックタイプのアルミテープ

ツヤなしブラックタイプのアルミテープ

軟質アルミ箔(0.05mm) アクリル系粘着剤 はくり紙

軟質アルミ箔(0.05mm)
アクリル系粘着剤
はくり紙

この商品の実際のご利用例

シャッターや門扉のキズ隠しや補修

シャッターや門扉のキズ隠しや補修

開発秘話

 

直近の住宅でアルミ建材の色別構成比でブラックの構成比が高くなった事で補修ニーズの拡大を予測し製品化。

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
4904140792701
391-4763
165
1個
-
-
-
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,289
( 1,418 )
在庫品1日目当日出荷可能
45,287
( 49,816 )
4日目

詳細情報

基本情報

黒のツヤなしタイプアルミテープ。
【特長】
・貼りあとが目立ちにくい、ブラックタイプのアルミテープです。
・軟質アルミ箔と、アクリル系粘着剤を使用します。
・屋外で耐退色性に優れています。
【用途】
・門扉やシャッター・ スチール製品の防水・補修に
・各種金属製品のキズ隠しに

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

J3270 アルミテープブラックつやなしのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
機械のパネル回り
5
満足度:5.0
黒のアルミテープは便利で用途はたくさんあります。粘着が強く、適度な厚さなので曲面にも貼りやすいです。アルミ地だと目障りな...もっと読む
1人が参考にしています。
補修用
3
満足度:3.0
黒色つや消しの部分の補修に使いましたが 端面がアルミの光沢が出ている点と 極端な折り曲げ時に黒塗装?が剥がれてしまいます...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の固定
5
満足度:5.0
ツヤナシなので、アルミテープのシルバーの反射がないので、そういった場所に使うにはいいかと思います。粘着や凹凸の張り付きな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
J3270 アルミテープブラックつやなし
アルミクラフトテープ J3201
スリオン NO.8167 アルミテープ 80ミクロン 50mm幅 つやあり
No.8065 アルミテープ(ツヤなし)
No.8073 アルミテープ(ツヤなし)
アルミ箔基材片面テープ(ツヤあり/ツヤなし)
メーカーnitomsnitomsマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック共同技研化学
通常価格1,289-1,9587,68545,40538,0682,265 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目4日目4日目1日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)105050505050
テープ厚(mm)0.10.110.130.10.10.09
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
よく一緒に購入される商品

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング