17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 単品/パック

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内

アルミガラスクロステープ 幅38~75mm【1~24個入り】

アルミガラスクロステープ 幅38~75mm
通常単価(税別)
1,40528,158特別価格
税込単価
1,54630,974特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

アルミガラスクロス基材の金属テープ。【特長】・強度があり貼りやすい。・粗面にも良くなじみ、引っ張り強度...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れたアルミガラスクロステープ

強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプのテープ。

強度があり貼りやすいアルミガラスクロスタイプのテープ。

曲部配管のシールに使用可能。

曲部配管のシールに使用可能。

アルミガラスクロステープの構造

アルミガラスクロステープの構造図

ガラスクロスアルミ箔、アクリル系粘着剤の二層構造。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

単品/パック

JANコード

トラスココード

最小発注数量
38
単品
4904140790301
391-4674
4個
38
パック
-
-
1パック

24個入り

50
単品
4904140790400
391-4682
1個
50
パック
-
-
1パック

24個入り

75
単品
4904140790509
391-4691
1個
75
パック
-
-
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,405
( 1,546 )
1日目
24,43523,420
( 25,762 )
4日目
1,917
( 2,109 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,158
( 30,974 )
4日目
2,984
( 3,282 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,985
( 24,184 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

アルミガラスクロス基材の金属テープ。
【特長】
・強度があり貼りやすい。
・粗面にも良くなじみ、引っ張り強度にも優れる。
【用途】
・空調ダクトのシールに。
・保温筒・グラスウールの固定・シールに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミガラスクロステープ 幅38~75mmのレビュー
4.4平均満足度:4.410件のレビュー
ダクトの結合に使用
4
満足度:4.0
強度がありしっかりしているので、補強も兼ねて使用しています。
0人が参考にしています。
アルミ接合の補助
4
満足度:4.0
テープの強度および接着力は問題ありません。ただ、テープ側面がべとべとするところが気になります。
0人が参考にしています。
ダクトと継手の接続
4
満足度:4.0
普通のアルミテープと比べ強度が高く破れない。 柔軟性もあるので非常に使いやすい。10mは思っていたより短いので、余裕をも...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミダクトの接合部に使用
4
満足度:4.0
アルミダクトの接合部に使用しました。 通常のアルミテープとは違い、素手では簡単に切断できない分、強度はあります。 確実に...もっと読む
0人が参考にしています。
ダクト接合用
5
満足度:5.0
空調アルミダクトの接合部に使用しており、問題なく使用できています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qより高い耐熱性のあるアルミガラスクロステープが必要です。
A
「耐熱アルミガラスクロステープ J3510・J3520」はいかがでしょうか。詳細については、ページ上部の検索窓に「J3510」または「J3520」と入力して検索してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミガラスクロステープ 幅38~75mm
No.9817 アルミガラスクロステープ
No.9812 アルミガラスクロステープ
アルミテープ 幅50mm 長さ25M
スリオン アルミテープ 50mm×50mm
スリオン NO.8166 アルミテープ 50mm幅 30ミクロン ツヤあり
メーカーnitomsマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックミスミマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格1,405-6,15972,680 -4,8002,053 -5,124
通常出荷日在庫品1日目〜2日目4日目〜在庫品1日目2日目1日目
テープ長さ(m)101520255050
テープ厚(mm)0.260.210.210.0820.080.06
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
屋内/屋外屋内用 / 屋外用-----
ツヤ(光沢)有無ツヤなし(光沢なし)----ツヤあり(光沢あり)
よく一緒に購入される商品

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング