17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • 粘着力

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • ツヤ有無

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

光沢アルミテープロングE【1~50個入り】

光沢アルミテープロングE
通常単価(税別)
1,57031,531
税込単価
1,72734,684
通常出荷日:1日目~4日目

きれいな光沢アルミ素材の金属テープ(長尺タイプ)。【特長】・カッター不要、手でカンタンにまっすぐ切れる...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

耐候性、耐水性に優れ、仕上がりも美しい光沢アルミ素材のテープ

凹凸面や曲面にもピッタリとフィットするテープ。環境に優しいエマルジョン系粘着剤を使用。

凹凸面や曲面にもピッタリとフィットするテープ。環境に優しいエマルジョン系粘着剤を使用。

各種ダクトのシールや、流し台などの水回り、金属屋根、外壁などの防水・補修などで使用される製品。

各種ダクトのシールや、流し台などの水回り、金属屋根、外壁などの防水・補修などで使用される製品。

光沢アルミテープロングEのテープ構造

軟質アルミ箔(0.05mm)、アクリル系粘着剤(エマルジョン系)、はくり紙での構造。

軟質アルミ箔(0.05mm)、アクリル系粘着剤(エマルジョン系)、はくり紙での構造。

型番リスト

表示件数

テープ長さ

(m)

粘着力

JANコード

トラスココード

ツヤ有無

基材詳細

質量

(g)

最小発注数量
25
-
4904140793005
-
-
-
-
1パック

50個入り

50
15.8N/25mm
4904140793012
419-7470
あり
軟質アルミ箔
610
5個
50
15.8N/25mm
4904140793012
-
-
-
610
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,570
( 1,727 )
3日目
2,223
( 2,445 )
1日目
31,531
( 34,684 )
4日目

詳細情報

基本情報

きれいな光沢アルミ素材の金属テープ(長尺タイプ)。
【特長】
・カッター不要、手でカンタンにまっすぐ切れる。
・手で切っても端部が波打たず、美しく仕上がる。
【用途】
・すき間シールや雨どい、トタン屋根、波板などの防水・補修に。
・空調ダクトの補修に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光沢アルミテープロングEのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q光沢のないタイプはありますか?
A
アルミテープロングEが光沢なしの製品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光沢アルミテープロングE
アルミテープロングE (J3290・J3291)
アルミテープ No.721
50mmx10m 軟質アルミ箔粘着テープ
ペイントアルミテープ
50mmx10m ブルーシート補修テープ
メーカーnitomsnitomsオカモトエスコnitomsエスコ
通常価格1,570-1,635 -1,975 -1,6101,502 -930
通常出荷日1日目〜4日目〜7日目1日目1日目〜1日目
テープ幅(mm)5050505050-
テープ厚(mm)0.080.080.10.10.1-
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔-
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系-
シルバーシルバーシルバーシルバーシルバー-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング