17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • ツヤ有無

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 7日以内

光沢アルミテープ(シルバー)【1~50個入り】

光沢アルミテープ(シルバー)
通常単価(税別)
76441,301特別価格
税込単価
84045,431特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~7日目一部当日出荷可能

きれいな光沢をもつアルミ素材の金属テープ。【特長】・耐水性、耐候性に優れ、仕上がりも美しい光沢アルミ素...

詳細を確認
  • 2024年12月生産品より環境配慮の観点から粘着剤が無溶剤系に変更されています。粘着特性は同等以上と案内されています。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

凹凸面や曲面にもよくなじむ、耐水性、耐候性に優れた光沢アルミテープ

屋外でも使用できる、仕上がりも美しい光沢アルミ素材のテープ。

屋外でも使用できる、仕上がりも美しい光沢アルミ素材のテープ。

水回りのすきまシールや、金属屋根、外壁などの防水・補修などに。

水回りのすきまシールや、金属屋根、外壁などの防水・補修などに。

光沢アルミテープのテープ構造

軟質アルミ箔(0.05mm)、アクリル系粘着剤、はくり紙での構造。

軟質アルミ箔(0.05mm)、アクリル系粘着剤、はくり紙での構造。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

ツヤ有無

基材詳細

質量

(g)

最小発注数量
50
-
391-4704
-
-
180
50個
50
4904140790608
-
-
-
180
1パック

50個入り

75
4904140790707
391-4712
あり
軟質アルミ箔
260
5個
75
4904140790707
-
-
-
260
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
764
( 840 )
7日目
41,30139,516
( 43,468 )
4日目
1,328
( 1,461 )
2日目
35,331
( 38,864 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

きれいな光沢をもつアルミ素材の金属テープ。
【特長】
・耐水性、耐候性に優れ、仕上がりも美しい光沢アルミ素材。
・凹凸面や曲面にもピッタリとフィット。
・環境にやさしいエマルジョン系粘着剤を使用。
【用途】
・流し台など水まわりのすき間シールに。
・金属屋根、外壁などの防水・補修に。
・空調ダクトの補修などに。

ご注意

  • 2024年12月生産品より環境配慮の観点から粘着剤が無溶剤系に変更されています。粘着特性は同等以上と案内されています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

光沢アルミテープ(シルバー)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q手でカットできますか?
A
カットにはハサミやカッターなどを使用して下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
光沢アルミテープ(シルバー)
厚手光沢アルミテープ
アルミテープ シルバー 60650-50-50
スリオン アルミテープ
厚手アルミテープ
9m アルミテープ(耐熱)
メーカーnitomsnitomsテサマクセルスリオンテックnitomsエスコ
通常価格764-1,0841,4701,151 -1,251 -2,560 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
テープ長さ(m)101050-109
テープ厚(mm)0.10.130.090.10.130.09
基材アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔アルミ箔
最高使用温度(℃)80℃80℃16030080℃316
最低使用温度(℃)10℃10℃-40-3010℃-54
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング