17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

自己融着テープ No.11 J2540【1~100個入り】

自己融着テープ No.11 J2540
通常単価(税別)
2,328136,708
税込単価
2,561150,379
通常出荷日:1日目~4日目

ブチル自己融着テープ。【特長】・電気絶縁性、耐候性に優れている。・金属腐食を起こしにくい。【用途】・ケ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

自己融着テープ No.11の仕様

自己融着テープ No.11 J2540:関連画像

構造図(はくり紙/ブチルゴム)

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J2540 0.5 19 10
  • ※ はくり紙をはがしてご使用ください。
  • ※ テープを約1.5倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けてください。

自己融着テープ No.11の特性

  • 色:黒
  • 厚さ:0.5mm
  • 幅:19mm
  • 長さ:10m
  • 引張強度:3.2N/mm2
  • 伸び:530%
  • 絶縁破壊電圧:44kV/mm
  • ※ 記載の数値は、測定値の一例であり、保証値ではありません。

自己融着テープとは

自己融着テープは引き伸ばしてくっつくテープ。
自己融着テープは、テープだが、粘着剤は塗られていない。このテープは、ブチルゴム、EPゴム、シリコーンゴムなどの合成ゴムからできている。
合成ゴムは、石油が原料で形がなく、弾力のある粘土のようなもので、自分同士ではよくくっつく。
その特性を利用してNittoでは合成ゴムをテープにした。そしてテープ同士がくっつかないようテープの表面に薄い皮膜をつくった。
使うときに2~2.5倍に引っ張り伸ばしながら巻き付けると皮膜が破れ、ブチルゴムが表面に出てききてテープの表と裏が密着して、一体になる。
主に電力ケーブルや通信ケーブルの接続部分に、絶縁用、防水用として使用。伸ばしながら巻き付けてゴムの層をつくり、絶縁性、防水性を高めている。

 
自己融着テープ No.11 J2540:関連画像

引き伸ばす前

 
自己融着テープ No.11 J2540:関連画像

引き伸ばした後
被膜が破れてブチルゴムが表面に出てくる。

型番リスト

表示件数

トラスココード

材質1

使用温度範囲(℃)

テープカット条件

注記

最小発注数量
419-7453
基材:ブチルゴム
0~70
切断にはカッターが必要
-
5個
-
-
-
-
はくり紙をはがしてご使用ください。テープを約1.5倍に引き伸ばしながらハーフラップで巻き付けてください。
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,328
( 2,561 )
1日目
136,708
( 150,379 )
4日目

詳細情報

基本情報

ブチル自己融着テープ。
【特長】
・電気絶縁性、耐候性に優れている。
・金属腐食を起こしにくい。
【用途】
・ケーブル端末の電気絶縁に最適。
・機械・工具の絶縁被覆に最適。
・水道管などの配管補修に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自己融着テープ No.11 J2540のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
電気コードの絶縁
5
満足度:5.0
テープの伸びも良く、しっかり融着してくれるので、とても重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qはくり紙のないタイプはありますか?
A
No.15がはくり紙のない商品です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自己融着テープ No.11 J2540
自己融着ブチルゴムテープ No.15 J7100
No.11 耐候性にすぐれるブチルゴム自己融着テープ
ニトムズ 自己融着テープ
25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)
粘着性ポリエチレンテープ(自己融着性絶縁テープ) H-520
メーカーnitomsnitoms日東電工nitomsエスコ古藤工業
通常価格2,328-43,1352,9503092,170352
通常出荷日1日目〜4日目1日目2日目1日目1日目
テープ幅(mm)191919192520
テープ長さ(m)1010102310
テープ厚(mm)0.50.50.50.50.50.5
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
基材ブチルゴム系ブチルゴム系ブチルゴム系ブチルゴム系シリコーン系ポリエチレン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング