17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

No.541 強力両面テープ 幅 10~50mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

J0900

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

発泡ブチルゴムシートを基材とした強力接着両面テープ。
【特長】
・全天候型で耐候性、密着性、柔軟性に優れている。
・ブチルゴムフォームを採用することで、優れた応力分散性を発揮。
【用途】
・内装材(化粧合板)などの仮止め、固定補助。
・表示プレートや簡易フックなど家庭用小物の固定や金属建材の仮止め、化粧モール、飾り材の固定に。
・各種自動車の内装、外装エンブレム、アクセサリー、ネームプレートの接着。
・屋外での利用。

指定中の仕様・寸法情報

テープ厚(mm)
0.75
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
10
粘着剤
アクリル系
粘着力
12.4N/20mm
ブラック
JANコード
4904140769000
トラスココード
391-4542
質量(g)
65
材質1
基材:ブチルゴム
材質2
粘着剤:アクリル系
材質3
はく離紙:紙

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト