17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

催事用強粘着カーペット施工用両面テープ

催事用強粘着カーペット施工用両面テープ
通常単価(税別)
1,3521,544
税込単価
1,4871,698
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ゴム系粘着剤の布両面テープ。【特長】・つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。・コンクリート...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

はくり紙、合成ゴム系粘着剤、布、合成ゴム系粘着剤の構造

はくり紙、合成ゴム系粘着剤、布、合成ゴム系粘着剤の構造

コンクリート床への固定に

コンクリート床への固定に

品番厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
個装
(ピロー包装)
内装外装
J02600.4125251-40
J02700.4140251-30

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
25
4904140762605
391-4500
330
基材:布
粘着剤:ゴム系
10個
25
4904140762605
-
330
-
-
10個
40
-
391-4518
510
-
-
1個
40
4904140762704
-
510
-
-
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,544
( 1,698 )
2日目
1,364
( 1,500 )
2日目
1,489
( 1,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,352
( 1,487 )
1日目

詳細情報

基本情報

ゴム系粘着剤の布両面テープ。
【特長】
・つきにくいニードルパンチカーペットをしっかり固定。
・コンクリート床にも使える両面テープ。
・長尺タイプなので業務用にも最適。
【用途】
・ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

催事用強粘着カーペット施工用両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテープを剥す時に、きれいに剥せますか?
A
基本的には、糊残りします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
催事用強粘着カーペット施工用両面テープ
カーペット用両面テープS(ホワイト)
強力両面テープ防水用 T3400
スリオン 布両面テープ(粗面用)
人工芝固定用両面テープ No.525K
No.5325 布両面テープ
メーカーnitomsnitomsnitomsマクセルスリオンテックnitomsマクセルスリオンテック
通常価格1,352-500 -473485 -1,571 -30,108
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目〜4日目
テープ厚(mm)0.410.410.510.41
テープ長さ(m)25154151515
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
粘着力12.8(1面)/22.8(2面)N/20mm8.1N/25mm45.8N/20mm1面3.9N/10mm・2面4.7N/10mm(対ステンレス)44N/20mm1面:2.75N/10mm、2面:3.14N/10mm
ホワイトホワイトブラックホワイトブラックホワイト
よく一緒に購入される商品

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング