17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ハンディカット透明両面テープ【1~200個入り】

ハンディカット透明両面テープ
通常単価(税別)
50267,804特別価格
税込単価
55274,584特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

手で切れる透明両面テープ。【特長】・はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れる。・薄手透明タイプなので、...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

はくり紙、アクリル系粘着剤、ポリエチレン、アクリル系粘着剤の構造

はくり紙、アクリル系粘着剤、ポリエチレン、アクリル系粘着剤の構造

品番厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
個装
(フィル包装
(ヘッダー付け))
内装外装
J12100.081015110200透明
J12200.081515110100
J12300.082015110100
J12400.0830151550

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
10
-
328-0438
40
-
-
1個
10
4904140772109
-
40
-
-
1パック

200個入り

15
4904140772208
328-0446
55
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
10個
15
4904140772208
-
55
-
-
10個
20
4904140772307
328-0454
75
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
10個
20
4904140772307
-
75
-
-
10個
30
4904140772406
328-0462
105
基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
10個
30
4904140772406
-
105
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502486
( 535 )
在庫品1日目当日出荷可能
67,80462,155
( 68,371 )
4日目
798
( 878 )
2日目
513
( 564 )
2日目
807
( 888 )
1日目
649
( 714 )
1日目
1,067
( 1,174 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

手で切れる透明両面テープ。
【特長】
・はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れる。
・薄手透明タイプなので、貼りあとが目立ちにくい。
【用途】
・学校や一般家庭での工作用途に。
・POPの貼りつけやガラス・アクリル面への装飾に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンディカット透明両面テープのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q後日、テープを剥す事はできますか?
A
完全に接着した後は、剥せません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンディカット透明両面テープ
ハンディカット多用途強力両面テープ
ハンディカット建築ボード用強力両面テープ
P-カット両面テープ No.7100
両面テープ 透明タイプ ポリエステル基材
低VOC両面粘着テープ 9347 半透明
メーカーnitomsnitomsnitoms寺岡製作所日東電工スリーエムジャパン
通常価格502-195 -1,015 -269 -2,800 -1,755 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目
テープ厚(mm)0.080.2310.220.10.13
テープ長さ(m)151010202050
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエステル不織布
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力6.95N/15mm35N/25mm15N/25mm14.0N/10mm7.1N/10mm5.5N/10mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング