17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8【1~7個入り】

粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8
通常単価(税別)
971,247
税込単価
1071,372
通常出荷日:1日目~3日目

粗面サイディングボード用マスキングテープ。【特長】・特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マスキングテープ PT-8の仕様

粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8:関連画像

構造図(和紙・アクリル系粘着剤)

粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8:関連画像

粗面サイディングのマスキングに。

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J8060 0.1 18 18
J8070 0.1 21 18
J8080 0.1 18 18
J8090 0.1 21 18

型番リスト

表示件数

粘着力

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
-
グリーン系
18
4904140880606
-
-
-
-
420個
-
グリーン系
21
4904140880705
-
-
-
-
360個
2.65N/18mm
グリーン系 / パープル系
18
4904140880804
391-5034
222
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
1パック

7個入り

2.65N/18mm
グリーン系
18
4904140880804
-
222
-
-
60パック

7個入り

2.65N/18mm
グリーン系 / パープル系
21
4904140880903
391-5042
222
基材:和紙
粘着剤:アクリル系
1パック

6個入り

2.65N/18mm
グリーン系
21
4904140880903
-
222
-
-
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
97
( 107 )
3日目
115
( 127 )
3日目
712
( 783 )
1日目
623
( 685 )
1日目
1,247
( 1,372 )
1日目
664
( 730 )
1日目

詳細情報

基本情報

粗面サイディングボード用マスキングテープ。
【特長】
・特殊基材を採用、直線・曲線に使用でき、凹凸面にも良くなじむ。
・巻き戻し(展開)が軽く、作業性に優れている。
・のり残りがほとんどない。
【用途】
・砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボードタイル目地へのシーリングマキング用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qガラスにも使用できますか?
A
使用不可です。ガラス用のテープをご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
粗目サイディングボード用マスキングテープ PT-8
ガラスシーリング用マスキングテープ PT-6
コンクリート・タイル・パネル用マスキングテープ PT-7
マスキングテープ(塗装用) クリーム
マスキングテープ サイディングボード用
カモ井 マスキングテープ建築塗装 (8巻入)
メーカーnitomsnitomsnitomsnitomsカモ井加工紙カモ井加工紙
通常価格97-1,079 -214 -82 -580427 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目4日目〜1日目
基材和紙和紙和紙和紙和紙和紙
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系ゴム系アクリル系
テープ長さ(m)181818181818
テープ厚(mm)0.10.10.090.10.10.09
色詳細グリーンブルーブルークリーム--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング