17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

多用途施工用布テープ KZ-31

多用途施工用布テープ KZ-31
通常単価(税別)
406978
税込単価
4471,076
通常出荷日:1日目

耐候性に優れた布テープ。【特長】・基材表面に特殊ラミネート加工を施し、耐候性に優れる。【用途】・養生用...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

多用途 施工用布テープの仕様

多用途施工用布テープ KZ-31:関連画像

構造図(布/ゴム系粘着剤)

多用途施工用布テープ KZ-31:関連画像

開口部の穴ふさぎに

品番 厚さ
(mm)

(mm)
長さ
(m)
J2120 0.29 50 25 ダンボール色
J2130 0.29 75 25

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

色詳細

質量(g)

材質1

材質2

最小発注数量
50
4904140781200
391-4623
ダンボール
435.000
基材:布
粘着剤:ゴム系
1個
50
4904140781200
-
-
435.000
-
-
1個
75
4904140781309
391-4631
ダンボール
652.000
基材:布
粘着剤:ゴム系
1個
75
4904140781309
-
-
652.000
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652
( 717 )
1日目
406
( 447 )
1日目
978
( 1,076 )
1日目
610
( 671 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐候性に優れた布テープ。
【特長】
・基材表面に特殊ラミネート加工を施し、耐候性に優れる。
【用途】
・養生用ベニヤ板の固定に最適。
・排水マスの蓋のふさぎ、のろ止めに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多用途施工用布テープ KZ-31のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q緑色はないですか?
A
この製品は一色のみになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途施工用布テープ KZ-31
床養生用テープ KZ-22 緑
建築・塗装養生用テープ KZ-21
床養生用テープ KZ-23 白
養生用布テープNo.706
養生用布粘着テープ ニトクロステープ No.7500 1巻
メーカーnitomsnitomsnitomsnitoms積水化学工業日東電工
通常価格406-588664686335 -394 -
通常出荷日1日目5日目3日目5日目1日目1日目
テープ厚(mm)0.290.130.180.170.290.316
テープ長さ(m)252525252525
ブラウングリーングリーンホワイトブラウンレッド
基材ポリエチレンポリエチレンポリエチレン
粘着剤ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系ゴム系

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング