17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

両面テープ 800H【4~20個入り】

通常単価(税別)
4,1604,591
税込単価
4,5765,050
通常出荷日:1日目

金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止めに使用可能な両面テープ。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

800Hシリーズ

800Hシリーズ

  • 高接着、高保持性粘着剤を使用した両面テ-プ。

仕様

  • 粘着力:6.66N/10mm

材質

  • 基材:不織布
  • 粘着剤:アクリル系

製造国

  • 日本

規格表

型番幅×長さ
(mm×m)
厚み
(mm)
質量
(kg/箱)
800H-10ホワイト10×200.151.2
800H-15ホワイト15×200.151.3
800H-18ホワイト18×200.151.2
800H-20ホワイト20×200.151.2
800H-25ホワイト25×200.151.2
800H-30ホワイト30×200.151.3
800H-40ホワイト40×200.151.2
800H-50ホワイト50×200.151.2

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

テープカット条件

RoHS?最小発注数量
10
4987167027872
418-8934
1200.0
切断にはカッターが必要
10
1パック

20個入り

15
4987167027889
418-8942
1300.0
-
10
1パック

14個入り

18
4987167027896
418-8951
1200.0
-
10
1パック

11個入り

20
4987167027902
418-8969
1200.0
-
10
1パック

10個入り

25
4987167027919
418-8977
1200.0
-
10
1パック

8個入り

30
4987167027926
418-8985
1300.0
-
10
1パック

7個入り

40
4987167027933
418-8993
1200.0
-
10
1パック

5個入り

50
4987167027940
418-9001
1200.0
-
10
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,160
( 4,576 )
1日目
4,369
( 4,806 )
1日目
4,329
( 4,762 )
1日目
4,160
( 4,576 )
1日目
4,160
( 4,576 )
1日目
4,591
( 5,050 )
1日目
4,160
( 4,576 )
1日目
4,160
( 4,576 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属とプラスチックとの接合、各種銘板の接着固定、合板・化粧板等の仮止めに使用可能な両面テープ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両面テープ 800Hのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面テープ 800H
両面テープ 815H
両面粘着テープ No.815
トラスコ中山 一般用両面テープ
一般用両面テープ No.5010
ハンディカット透明両面テープ
メーカーニチバンニチバンニチバントラスコ中山nitomsnitoms
通常価格4,160-4,160 -164 -188 -237 -502 -
通常出荷日1日目1日目〜3日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.13-0.150.120.170.08
テープ長さ(m)202020202015
基材不織布不織布不織布不織布不織布ポリエチレン
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力6.66N/10mm4.68N/10mmⅠ面:4.68、Ⅱ面:3.61N/10mm7.25N/10mm-6.95N/15mm
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング