17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

マスキングテープ 2312H【2~10個入り】

通常単価(税別)
500686
税込単価
550755
通常出荷日:1日目

重ね貼り、曲線貼りに適した車輌塗装用マスキングテープ。【特長】・重ね貼り性に優れている。・加熱しても浮...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

テープを貼った上から重ね貼りができる車輌用マスキングテープ

車輌用マスキングテープ

車輌用マスキングテープ

  • 重ね貼り重視の方に最適。
  • 強粘着力タイプでもほとんど糊残りがない。
  • 加熱乾燥時のテープ密着性が良好。
  • 製造時、有機溶剤を使用していない。
  • 袋や容器の仮止めにも使用できる。

製品特性

品番品名支持体耐熱温度
30分
(℃)
粘着剤テープの特性
厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
2312マスキング
テープ
和紙120A0.0951.0935.15

テープ長さ:18m

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
12
430-6384
233
10
1パック

10個入り

15
430-6392
233
10
1パック

8個入り

18
430-6406
245
10
1パック

7個入り

24
430-6414
233
10
1パック

5個入り

30
430-6422
233
10
1パック

4個入り

40
430-6431
233
10
1パック

3個入り

50
430-6449
194
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
1日目
624
( 686 )
1日目
686
( 755 )
1日目
669
( 736 )
1日目
579
( 637 )
1日目
632
( 695 )
1日目
500
( 550 )
1日目

詳細情報

基本情報

重ね貼り、曲線貼りに適した車輌塗装用マスキングテープ。
【特長】
・重ね貼り性に優れている。
・加熱しても浮き、はがれ、糊残りが少ない。
・直線はもちろん曲線、曲面にもしっかり付く。
・手切れ性が優れている。
・目に優しい緑色。
【用途】
・車輌塗装マスキング用などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マスキングテープ 2312Hのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
マスキングや品物の傷の目印としてなどマルチに使用
4
満足度:4.0
マスキングや品物の傷の目印としてなどマルチに使用しています。重ねて貼ることもできて、多少熱が加わる環境でも粘着力もあり糊...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マスキングテープ 2312H
マスキングテープ 2312
マスキングテープ 241H
マスキングテープ227H
マスキングテープ 2311H
マスキングテープ 222H(ミントグリーン)
メーカーニチバンニチバンニチバンニチバンニチバンニチバン
通常価格500-108517 -370 -413 -372 -
通常出荷日1日目6日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
基材和紙和紙和紙和紙和紙和紙
粘着剤アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力1.09N/10mm1.09N/10mm1.18N/10mm1.14N/10mm1.02N/10mm1.05N/10mm
グリーン系グリーン系ブラウン系ブルー系イエロー系グリーン系
テープ長さ(m)181818181818
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング