17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541【5~8個入り】

通常単価(税別)
556578
税込単価
612636
通常出荷日:1日目

シーリング施工時のマスキングテープ。【特長】・巻き戻しが軽く、作業性が上がる。・まっすぐ貼れて折返し性...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観

外観

性質

  • 製造時、有機溶剤を使用していない
  • テープを貼った上から重ね貼り可能
  • テープが手で切れ、作業性良好
  • 仮止めなどの袋や容器を一時固定する

サイズ・色

  • サイズ:幅15・18・21・24mm、長さ18m
  • 色:青

一般特性

型番品名基材
(テープの色)
粘着剤厚さ
(mm)
粘着力
(N/10mm)
引張強さ
(N/10mm)
伸び
(%)
2541シーリング
マスキングテープ
(ガラス用)
和紙アクリル系0.0961.3433.27

開発秘話

 

作業性を考慮して、直線にテープを貼りやすくしました。また、テープ剥がし時でのブツ切れも解消する設計に致しました。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
15
4987167050115
430-6520
10
1パック

8個入り

18
4987167050122
430-6538
10
1パック

7個入り

24
4987167050146
444-4418
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556
( 612 )
1日目
578
( 636 )
1日目
560
( 616 )
1日目

詳細情報

基本情報

シーリング施工時のマスキングテープ。
【特長】
・巻き戻しが軽く、作業性が上がる。
・まっすぐ貼れて折返し性も良好。
・結露面にも良くつく。
【用途】
・シーリング施工(ガラス、サッシ)のマスキングとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーリングマスキングテープ(ガラス用)No.2541
シーリングテープ 2541
シーリングマスキングテープ(テープ厚:0.12mm)
3M スコッチ シーリングマスキングテープ(ガラス・サッシ用)
No.GS-21 ガラス・サッシ用マスキングテープ
スコッチRシーリングマスキングテープ(サイディングボード用)
メーカーニチバンニチバンカモ井加工紙スリーエムジャパンカモ井加工紙スリーエムジャパン
通常価格556-88 -658 -604 -55,951 -715 -
通常出荷日1日目6日目1日目1日目4日目1日目
基材和紙和紙和紙平面紙和紙和紙
粘着剤アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系アクリル系
粘着力1.08N/10mm1.08N/10mm1.72N/10mm1.2N/10mm1.76N/10mm1.5N/10mm
ブルー系ブルー系ブルー系ブルー系ブルー系ブルー系 / ブラック
テープ長さ(m)181818181818
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マスキングテープカテゴリの売れ筋ランキング