17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面

気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面
通常単価(税別)
623653
税込単価
685718
通常出荷日:1日目

気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。耐候性に優れたアクリル系粘着剤の片面気密防水テープ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観

外観

粘着力長さ
3,000g/25mm50mm20m

型番リスト

表示件数

粘着力

JANコード

トラスココード

材質1

材質2

詳細タイプ

特長

RoHS?最小発注数量
ブラック
12N/10mm
4512787101017
419-5311
-
-
気密防水テープ/片面タイプ
粘着剤は環境に配慮したノントルエンタイプです。夏季冬季を通して粗面への強力な接着性です。透湿シート気密フィルム断熱材にも強力に接着します。永年の使用に耐えられます。(JIS、A6930の試験で50年相当)
10
4個
ホワイト
30N/25mm
4512787101062
149-2625
基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
-
-
-
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
653
( 718 )
1日目
623
( 685 )
1日目

詳細情報

基本情報

気密フィルム・断熱材等のジョイント・固定・補修など。
耐候性に優れたアクリル系粘着剤の片面気密防水テープ。
【特長】
・トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい
・夏期、冬期及び粗面への強力な接着性
・薄くて丈夫、重ね貼りも出来、手を汚さず優れた施工性
・透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着
・粘着力29N/25mm永年の使用に耐えられます(JISA6930の試験で50年相当)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
屋外の補修作業に使用しました。
5
満足度:5.0
接着力が強く、手で切れるので使い易いです。 防水なので、屋外でも使え便利です。
0人が参考にしています。
外壁の補修
5
満足度:5.0
接着力も強く耐久性もあり、2年以上経過しても問題なし。切断用のはさみにも付きやすいので、パーツクリーナーでふき取りながら...もっと読む
0人が参考にしています。
気密用
5
満足度:5.0
かなり粘着力が有りしっかり固定できます。また購入したいです。
0人が参考にしています。
色々な場所の防水
5
満足度:5.0
粘着力が強く、どんな場所にでも貼れるのが良い。手出来ることも出来るので使いやすい。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気密・防水 粘着テープ エースクロス011黒 片面
気密・防水クロステープ(片面粘着)KZ-7
気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面
気密・防水クロステープ(両面粘着)KZ-8
スリオン スーパーブチルテープ片面 黒
気密・防水用アクリル両面テープ No.710
メーカー光洋化学nitoms光洋化学nitomsマクセルスリオンテック寺岡製作所
通常価格623-1,140 -7671,167 -89714,062
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目10日目
テープ幅(mm)505050505050
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.180.180.230.230.350.22
基材ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロス
粘着剤アクリル系アクリル系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング