ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面

気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面 0115020AL
通常単価(税別)
770
税込単価
847
通常出荷日:1日目

気密フィルム、断熱材等のジョイント、固定、補修などに、耐久性の強い金属テープ。【特長】・環境に配慮した...

詳細を確認

型番:

0115020AL
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0115020ALの仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.18
グレー
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
30N/25mm
引張強度
351±49N/50mm
トラスココード
329-6091
質量(g)
190
基材詳細
ポリエチレンクロス+アルミ箔
最高使用温度(℃)
100℃
最低使用温度(℃)
-10℃
特長
透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着します。耐候性に優れます。(JIS A6930の試験で50年相当)薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず施工性に優れます。
RoHS?
10
-
-

商品情報

アルミテープ エースクロスの仕様について

粘着力長さ
アルミ3000g/25mm50mm20m
  • ※ アルミ面積層片面気密

型番リスト

表示件数
型番
0115020AL
RoHS?最小発注数量
10
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
770
( 847 )
1日目

詳細情報

基本情報

気密フィルム、断熱材等のジョイント、固定、補修などに、耐久性の強い金属テープ。
【特長】
・環境に配慮したノントルエンタイプで、トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず環境に優しい
・夏期・冬期及び粗面への強力な接着性
・薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性
・透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着
・耐候性に優れ、永年の使用に耐えられます(JISA6930の試験で50年相当)
【用途】
・断熱材などのジョイント・固定補修などに最適
・透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着に利用可能

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面の型番0115020ALのページです。 型番0115020ALに関する仕様情報を記載しております。
気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
断熱ホースの補強
5
満足度:5.0
ゴムスポンジパイプの外側に巻き付けました。 強度と耐久性は非常に良いです。 風雨に晒される場所で6年以上使用していますが...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q手で切れるタイプですか?
A
手切れ性タイプテープです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
気密・防水 粘着テープ エースクロス011アルミ 片面
ダクトクロス 手切れ・強粘着
アルミ箔基材片面テープ
台風防災用クロステープ S10-CL
ダクトテープ 48mm×50m
強力万能ダクトテープ(耐候・耐水)
メーカー光洋化学光洋化学共同技研化学ダイヤテックステサエスコ
通常価格7706592,6174781,620866
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目1日目
テープ幅(mm)50--50--
テープ長さ(m)20--25--
テープ厚(mm)0.18--0.16--
グレー--クリア--
基材ポリエチレンクロス--ポリエチレン系--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング