ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • 商品コード

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)

ボンド建築用防水テープ(両面タイプ) WF415R-75
  • WF415R-50
  • WF415R-75
  • WF415R-100
通常単価(税別)
1,981
税込単価
2,179
通常出荷日:7日目

耐久・耐候性に優れている。【特長】・初期接着性が良好。・低温接着性にも優れている。【用途】・建築物の防...

詳細を確認

型番:

WF415R-75
解除
  • この商品は12個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WF415R-75の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.5
両面タイプ
ブラック
基材
ポリエチレン系
粘着剤
ゴム系
粘着力
7.8 N/10mm
商品コード
#66382
JANコード
4901490663828
トラスココード
376-2823
質量(g)
1300
タイプ
両面
基材詳細
ポリエチレンワリフ
粘着剤詳細
ブチルゴム系
仕様
切断にはカッターが必要
仕様2
NYG 日本窯業外装材協会推奨品
-
-

商品情報

製品仕様

66381

66381 イメージ

66381 イメージ

  • ブチルゴム系防水テープ。

性状

支持体ポリエチレン不織布
粘着剤ブチルゴム
厚み0.5mm

型番リスト

表示件数
型番
WF415R-75

テープ幅

(mm)

商品コード

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
75
#66382
4901490663828
376-2823
1300
12個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,981
( 2,179 )
7日目

詳細情報

基本情報

耐久・耐候性に優れている。
【特長】
・初期接着性が良好。
・低温接着性にも優れている。
【用途】
・建築物の防水に。
・窓枠・レジスター・胴差し周りの防水に。
・合板目地や、サイディングのジョイント部の防水に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)の型番WF415R-75のページです。 型番WF415R-75に関する仕様情報を記載しております。
ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)
建築用ブチルゴム系防水テープ WF414Z(両面タイプ)
ボンド 気密防水テープ WF420A
気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面
防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020
防水ブチルテープ(両面タイプ)
メーカーコニシコニシコニシ光洋化学共同技研化学オカモト
通常価格1,981896 -1,264767902885 -
通常出荷日7日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.50.40.260.230.310.5
両面タイプ-
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
基材ポリエチレン系ポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレンクロスポリエチレン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト