ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ボンド 気密防水テープ WF420A

通常単価(税別)
1,264
税込単価
1,390
通常出荷日:1日目

耐久性・耐候性に優れる。【特長】・アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れる。【用途...

詳細を確認

型番:

WF420A50
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WF420A50の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
テープ厚(mm)
0.26
両面タイプ
ブラック
基材
ポリエチレンクロス
粘着剤
アクリル系
粘着力
14.5N/10mm
商品コード
#04642
JANコード
4901490046423
トラスココード
376-2831
質量(g)
400
タイプ
両面
仕様
手で切断可能
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

気密防水テープ(両面タイプ) イメージ

気密防水テープ(両面タイプ) イメージ

  • 低温接着性、粗面接着性良好。

性状

支持体ポリエチレンクロス
粘着剤アクリル樹脂系
厚み0.26mm

型番リスト

表示件数
型番
WF420A50
関連
RoHS?最小発注数量
10
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,264
( 1,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性・耐候性に優れる。
【特長】
・アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れる。
【用途】
・透湿・気密シートの貼り合わせに。
・2×4パネル・断熱材のジョイントシール。
・サッシ周り・胴差し部の防水シール。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボンド 気密防水テープ WF420Aの型番WF420A50のページです。 型番WF420A50に関する仕様情報を記載しております。
ボンド 気密防水テープ WF420Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンド 気密防水テープ WF420A
防水気密テープ スーパーポリクロス VHW-5020
気密・防水 粘着テープ エースクロスSBW 剥離紙付 両面
ボンド 気密防水テープ VF420A
ボンド建築用防水テープ(両面タイプ)
建築用ブチルゴム系防水テープ WF414Z(両面タイプ)
メーカーコニシ共同技研化学光洋化学コニシコニシコニシ
通常価格1,2649028567761,981896 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目1日目〜
テープ幅(mm)50505050--
テープ長さ(m)202020202020
テープ厚(mm)0.260.310.230.190.50.4
両面タイプ-
ブラックブラックブラックブラックブラックブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング